Soll die e-kette® eine geschlossene Außenkontur aufweisen? z.B. bei möglichen Beschädigungen der Leitung durch Späne und ähnliches
Soll sich die e-kette® tordieren lassen?
Erfährt die e-kette® dauerhaft eine Umgebungstemperatur von mehr als 80°C?
Wird die e-kette® stark beansprucht? (Starke Beschleunigungen, schnelle Bewegungen, hohe Zugbeanspruchung)
Kommt die e-kette® an einem Roboter zum Einsatz?
Ölbeständigkeit der Leitungen
mögliche e-ketten®-Serien
Serie
Preis ab [*/m]
Innenhöhe [mminch]
Innenbreite [mminch]
Biegeradius [mminch]
1) Achtung diese Kette muss geführt werden
in 24 Stunden versandfertigLieferzeit auf Anfrage
mögliche chainflex®-Leitungen
Serie
Preis ab [*/m]
Lieferzeit auf Anfrage
Sie haben spezielle Anforderungen?
Die gewählte Bewegung steht noch nicht zur Verfügung
meine-kette für die gewählte Bewegung wird demnächst zur Verfügung stehen. Bitte nutzen Sie die Hilfe-/Kontakt-Funktion für eine Anfrage. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der richtigen e-kette® und Leitung.
Fehler
Es ist ein Fehler aufgetreten.
Robotereinsatz
Zur Auslegung von Robotern steht Ihnen auch unsere Ausstattungshilfe für Roboter zur Verfügung.