Change Language :

Die drylin® Hub-/Schwenk-Einheit basiert auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium-4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung zur Aufnahme des Zahnriemens. Die Lagerung beider Bewegungsrichtungen erfolgt mit Lagerelementen aus iglidur® Hochleistungspolymeren und ist komplett schmier- und wartungsfrei. Die Kombination von Kunststoff und Aluminiumgewährleistet einen äußerst leichten Aufbau und kann einbaufertig mit drylin® E Schrittmotorentechnikkonfiguriert werden
Typische Anwendungsbereiche: Pipettierer, Labor- und Analystechnik, Greifertechnik, Pick & Place Systeme, Medizintechnik, ...
Abmessungen [mm]
| Art.-Nr. | F [g] | vL | vR | L max ±0,15 | Ds ±0,15 | A | B ±0,15 | H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | Q | tg h9 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSQ-10-1440-* | 300 | 0,5 | 0,4 | 200 | 168 | 177 | 72 | 40 | 89 | 67 | 36 | 16 | 140 | 7,5 | 5,3 | 10 |

Abmessungen [mm]
| Art.-Nr. | Q | ls | L | H | B | B1 | B2 | d | B3 | B4 | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ-Q10-01-AM | 7,5 | 15 | 19 | 25 | 45 | 27 | 12 | 4 | 30,5 | 10 | 3,5 |

Abmessungen [mm]
| Art.-Nr. | B | A | H | A1 | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| STZ-Q10-01-AM | 7 | 28,5 | 13 | 12,8 | 7,5 |