Technisches Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

Für manuelle und elektrische Verstellung

Bedienelemente

drylin analoger Positionsanzeiger für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Analoganzeiger aus Kunststoff
  • Zähler wahlweise 3 bis 5 Stellen
  • Inkl. passende Reduzierhülse
  • Auch mit Handklemmung kombinierbar
drylin Positionsanzeiger für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Elektronische Digitalanzeige
  • LCD Display mit 5 Stellen
  • Hohe Batterielebensdauer
  • Ableserichtung Standard oder 180° gedreht
drylin Spindelklemmung für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Zum Anbau an Positionsanzeiger
  • Sichert Spindel gegen unbeabsichtigtes Verdrehen
  • Für unterschiedliche Spindeldurchmesser
drylin Handräder für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Drehknopf:definierter Standard bei Kompletteinheineiten
  • Unterschiedliche Außendurchmesser möglich
  • Verschiedene Griffvarianten möglich
drylin Winkeltriebe für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Flexible Anpassung - um 360 ° schwenkbar
  • Max. Drehmoment 3 Nm
  • Klemmung über Madenschrauben
  • Ausgangswelle Ø 12 mm h7
drylin Winkeltrieb für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Für Drehübertragungen von 90°
  • Konfiguration mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger, Handrad möglich
  • Auch für Schwerlast
drylin Winkeltrieb mit Handrad für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Max. Drehmoment 3 Nm
  • Bauteile aus Edelstahl
  • Einfache Reinigung
  • Kompatibel mit SHTC-20-EWM-HYD
drylin Flexwellen für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Längen: 300 mm, 500 mm und 1.000 mm
  • Flexible Welle: Stahl brüniert
  • Flexibler Einbau
  • Platzsparend
Flansch
  • Alles für die Motoranbindung
  • Adapter Kits
  • Motorflansche
  • Kupplungen
drylin_HSQ_570
  • Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil
  • Modulare Bauweise
  • Antrieb: NEMA11-Schrittmotor
drylin_HSQ_570
  • Bauraumsparend
  • Kompakter Portalaufbau
  • Für Schritt- & EC/BLDC Motoren und Getrieben
  • Mehr Sicherheit durch Encoder und Bremse
End- Referenzschalter
  • Kostengünstig
  • Leicht
  • Schutzklasse IP50
  • Wechselkontakt
Adapterkits
  • Einfache & schnelle Inbetriebnahme
  • Beeinhaltet Motorflansch Kupplung und Montageschrauben
  • Passend du vielen gängigen Herstellern

Befestigungs- und Montagezubehör

drylin Montageplatte für igus Linearmodule
  • Einfacher & schneller Mehrachsportalaufbau
  • Für Spindel- und Zahnriemenachsen
  • Vorbereitet zur Energiekettenmontage
  • Montage y-Achse auf 2 Stück x-Achsen
Adapterplatte für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Adapterplatte für die manuelle Ausrichtung von
    Positionsanzeigen und Handklemmungen
  • Passend für drylin® Linearmodule der Baureihen SLW, SHT. SHTP
drylin Klemmelemente für igus Linearmodule und Kreuztische
  • Sichere Befestigung
  • Variabel positionierbar
  • Für drylin® SAW-Linearmodule und ZLWZahnriemenachsen & WSX-Hochprofile
drylin Nutensteine für igus Linearmodule
  • Variabel positionierbar
  • Ideal für drylin® End- und Referenzschalter
  • Passend für T-Nuten des drylin® WSX-Hochprofils
  • Sicherer Halt & nachrüstbar
drylin Spacer für igus Linearmodule
  • Adapterkit beinhaltet jeweils 2 Spacer zur Anbindung eines Linearmoduls
  • Material: Aluminium
  • Begestigungsmöglichkeit für Initiatoren
  • Nachträglich montierbar
drylin Montagehalter für igus Linearmodule und Linearachsen
  • Verfügbar für drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Baugrößen 0630/1040/1080/1660
  • Material: eloxiertes Aluminium
  • Frei positionierbar
  • Schnelle Montage ohne Bohren
drylin Winkelbausatz für igus Linearmodule und Kreuztische
  • verschiedene Baugrößen
  • Kombinierbar mit den Linearmodulen der Serien SHT, SHTC, SHTS in den Baugrößen 12 und 20
  • Material: Edestahl
drylin T-Nutenplatte für igus Linearmodule
  • Eloxiertes Aluminium
  • Variable Befestigungsmöglichkeiten
  • Für XY-Portalaufbauten
  • Passende drylin Nutensteine
drylin Klauenkupplung für igus Linearmodule und Linearachsen
  • verbindet den Antriebszapfen der Achse und den Motorzapfen
  • 20 Varianten ab Lager
  • Schwingungsdämpfend und steckbar

Elektrische Antriebssysteme

drylin Elektromotoren für Linearmodule und Linearachsen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung