Schaltnetzteile für die Automatisierung

Effiziente Spannungsversorgung

netzteile drylin E

Unsere Schaltnetzteile im Überblick

Nennleistung 75 W

  • Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • Ausgangsstrom: 3,2 - 4,2 A

Nennleistung 120 W

  • Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 24 V oder 48 V
  • Ausgangsstrom: 2,5 - 3,2 oder 5 - 6,5 A

Nennleistung 240 W

  • Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 24 oder 48 V
  • Ausgangsstrom: 5 - 6,5 oder 10 - 13 A

Nennleistung 480 W

  • Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 24 oder 48 V
  • Ausgangsstrom: 10 - 13  oder 20 - 26 A

Nennleistung 960 W

  • Eingangsspannung: 180 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 48 V
  • Ausgangsstrom: 20 - 26 A

Zum Online Shop

Online Shop Icon

Vorteile der Schaltnetzteile

24 h Lieferung

In 24 Stunden versandfertig

Lagerbestand

Stets große Lagerbestände

Lebensdauer Icon

Lange Produktlebensdauer

Langfristige Verfügbarkeit Icon

Produktsortiment langfristig verfügbar

Keine Mindestbestellmenge Icon

Keine Mindestbestellmenge

100% geprüft Icon

Zu 100 % geprüft

Passende Motorsteuerungen

  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Einfache und intuitive Bedienoberfläche
  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin® Linearachsen
Motorsteuerungen

Häufige Fragen unserer Kunden

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Rene Erdmann
Rene Erdmann

Leiter Geschäftsbereich drylin Antriebstechnik

+49 2203 9649 7206E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung