Change Language :
Wir von igus sind Spezialist für verschleißfeste, schmierfreie und wartungsarme Komponenten aus Hochleistungskunststoffen für bewegte Anwendungen aller Art. Jedes Jahr stellen wir eine Vielzahl an neuen Innovationen vor, die das beachtliche, stetige Wachstum und den nachhaltigen Unternehmenserfolg der igus SE & Co. KG sichern. Der Fokus dieser vielen neuen Produkte und Programmerweiterungen liegt insbesondere auf konkreten Anwendungsfällen, die wir getreu unserem Slogan „Tech Up, Cost down“ technisch verbessern und/oder kostengünstiger lösen. Neben konkreten, getesteten neuen Produktenzeigen wir auch regelmäßig Design Studien, also in erste Entwürfe gegossene Ideen, um Marktpotenziale abzuklopfen. Auch hier steht zumeist bereits eine konkrete Herausforderung/Anwendung im Hintergrund.
Das finden Sie auf dieser Seite:

Next level battery manufacturing – Partikelfrei. Schmierfrei. IPA-geprüft
Die Herstellung leistungsfähiger Batterien erfordert hochautomatisierte Fertigungslinien mit speziellen Chemikalien und Trockenreinräumen, die höchste Anforderungen an Energieketten, Lagerstellen und Leitungen stellen. Da Schmierstoffe unter diesen Bedingungen ihre Eigenschaften verändern und Wartungsaufwand sowie Stillstände verursachen können, ist der Einsatz schmierfreier Komponenten essenziell.
Die Lösung: Unsere schmierfreien und wartungsfreien Komponenten, wie Gleitlager- und Lineartechnik sowie Energieketten und Leitungen.

German Design Award Winner
Energieführung für bewegliche Schreibtische in top Design. Für bewegliche Schreibtische ist eine geordnete Leitungsführung Pflicht. Mit der neuen OCO.32.37.0 wird es dank der spielend leichten Handhabung zur Kür.

Zur optimalen Schlauchführung
Zur Erweiterung der Innenhöhe und zum Führen von Absaugschläuchen. Bügel-Clip kann bei Bedarf auch bei bestehenden Anwendungen nachgerüstet werden.

Mehr Raum für Hydraulik
Ausbau des erfolgreichen E2.1-Programmes. Geschlossene (nicht zu öffnende) Ausführungen jetzt auch mit einer weiteren Innenhöhe von 48 mm. Kostengünstig bei erhöhter Zusatzlast

Flexibel und stabil für kleinste Bauräumen
Auch für kurze Bewegungen, wie Verschiebungen von elektrischen Gegenständen, werden Leitungen benötigt. Um diesen eine möglichst lange Lebensdauer zu geben haben wir unsere einteilige Kette mit integrierten Anschlusselementen entwickelt.

Stabilität, geringes Gewicht, spänedicht
Die neue L-Version R4Q.64L, die auf Basis der erfolgreichen E4Q-Serie entwickelt wurde kann jetzt einfach mit den neuen Deckeln/Böden spänedicht gemacht werden.

Große Schläuche und Leitungen sicher führen
Energiekette individuell an Schlauchdurchmesser anpassen. Werkzeuglos und einfach montieren und bei Bedarf Schläuche tauschen. Durch den Einsatz von Bügeln statt Öffnungsstegen wird der Innenraum der Energiekette enorm vergrößert, so dass auch große Absaugschläuche sicher geführt werden können.

Optimales Gewichts-/Stabilitätsverhältnis
Im Gegensatz zu den Standard-Hybridketten mit Stahlkomponenten bestehen die Laschen dieser Energiekette aus Carbon und Kunststoff, was für ein außergewöhnlich geringes Gewicht sorgt. Trotz seines geringen Gewichts ist Carbon sehr robust und kann hohe Belastungen aushalten.

Maximale Stabilität für kleinere Bauräume
Ausbau des erfolgreichen YE-Programmes. igus kompakte Hybridketten (bester Mix aus Kunststoff und Stahl) in der Größe mit Innenhöhe 28 mm und nun auch 32 mm.

Mehr Innenhöhe für extreme Lasten und maximale Stabilität
Auf Basis des erfolgreichen YE-Programmes der igus Hybridketten (bester Mix aus Kunststoff und Stahl) in neuer Größe mit der Innenhöhe 200 mm.

ISO-Klasse 4 nach 15 Mio. Doppelhüben im Trockenreinraum
Gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA haben wir zwei neuartige Zertifikate entwickelt, die die Reinraumtauglichkeit der igus Energieketten im Langzeittest bestätigen: Die zwei neuartigen Zertifikate sind unterteilt in Pre-Aging und Aging behavior.

Kleiner Reinraum-Allrounder
Die Serie für höchste Reinraumanforderungen, ab sofort auch in der Innenhöhe 22 mm. Optimiert mit vollstegigem Design im Außenradius und als Standard mit Öffnungsstegen plus Innenaufteilung aus iglidur J, dem besten Gleitpartner für jedes Leitungsmantel- oder Schlauchmaterial.

Rollenstütze ohne Wippe für Kosteneffizienz auf langen Verfahrwegen
Geringste Partikelemission durch optimierte Rollenoberflächen und tribo-optimiertem Material. Kostenersparnis durch feste Rolle – nur noch die Hälfte der Stützen mit Wippe benötigt. IPA-Zertifizierung eines Komplettsystem mit 4 Stützen und E6.52 mit Reinraumklasse ISO 5

Für ESD-sensible Teile im Reinraum
Neue schwarze e-skin flat in den Typen der Größe SKF12 als zu öffnende und vollständig geschlossene Varianten. Die Ableitfähigkeit verhindert elektrostatische Felder ebenso wie abrupte Entladung aufgrund der Bewegung der e-skin flat.

Variabler zugentlasten
Die e-skin flat wird um zwei neue variable Zugentlastungen erweitert: SKFC.SR.V25 und SKFC.SR.V10. Diese neuen Versionen sind flacher als die bisherige SKFC.SR.V50 und bieten somit mehr Flexibilität im Anschlusselement des e-skin flat Systems. Die

Gerader Lauf garantiert
Der Layerhalter führt mehrere Lagen der e-skin flat auch bei sehr langen freitragenden Längen gerade in der Spur. Die e-skin flat Lagen bleiben so aufeinander liegen und können die freitragenden Eigenschaften der Stützketten nutzen, auch wenn diese nicht in jeder Lage verbaut sind.

Steigende Anwendungsbedingungen im Reinraumsystem e-skin flat
Die neue Stützkette mit dem Radius 55 mm erweitert nicht nur das Radius-Portfolio, sondern ermöglicht, durch Nutzung von Bolzen, die Lösung von steigenden Anwendungsbedingungen und eine leichtere Montage, inklusive einfacherer Verlängerung und Kürzung der Stützkette.

Mehr Platz für kleine Räume
Dank des eigens entwickelten Polymerwerkstoffs igumer SKS, erfüllt die e-skin soft die höchste Reinraumklasse. Ab sofort in 100 mm Breite für die Variante mit 28 mm Innenhöhe. So gibt es nun 4 Innenhöhen: 20 mm, 24 mm, 40 mm und die Innenhöhe 28 mm mit 2 Breiten 68 mm und 100 mm.

ESD-Schutz für den Reinraum1
Bewährte e-skin soft nun aus ableitfähigem Material. Dies verhindert die Entstehung von elektrostatischen Feldern sowie die abrupte Entladung aufgrund der Bewegung der, bedingt durch das Material, schwarzen e-skin soft. Die e-skin soft ESD ist die höchsten Reinraumklasse geeignet, bei geringem Einbauraum.

Schneller mehr Last auf engstem Raum (führen)
Auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen führen, ab sofort für 100 % mehr Zusatzlast bei höheren Geschwindigkeiten. Unterschiedliche Medien und Durchmesser in einem System geführt.

Integration leicht gemacht
Kabeltrommel im igus Design, mit reduziertem Wartungsaufwand und gleichzeitig optimalem Schutz der geführten Leitungen. Vorgesehen zur Integration in bestehende Strukturen und damit ohne eigenes Gehäuse auf den technologischen Kern reduziert, um Gewicht, Platz und nicht zuletzt Kosten zu sparen.

Kompakt Kabel schützen
Kompakter Low-Cost Leitungsrückzug ohne Schleifkontaktring für kleine Leitungen. Durch das längliche und flache Design optimal unter Schreibtischen oder an der Wand als Leitungsauszug für Ladekabel nutzbar.

Ladekabel optimal schützen
Leitungsrückzugssystem für ein sauberes Kabelmanagement an der Schnellladesäule.

Für besonders enge Bauräume
Das neue steckbare guidelok slimline Führungsrinnensystem für vertikal verfahrende Energieketten in besonders engen Bauräumen.

Mehr Platz, mehr Leitungen, mehr Abstand
Neue Breite für 13 mm mehr Platz in der Kette, damit mehr Leitungen in der Anwendung geführt werden können. Zusätzlich um 10 mm erhöhter Abstand zwischen Energiekette und Kranträge

Lange Wege sicher führen
Sichere Führung auf der Seite liegender Energieketten auch auf sehr langen Wegen. Beidseitige Kanäle sowohl die Mitnehmer- als auch die Festpunktseite.

Einfach im vorhandenen System nutzen
Der e-dispenser ist die Fördereinheit für die TRHD.142.300.0. Diese kann in diverse Kundenstrukturen sowie in die igus eigenen Dispenserlösungen integriert werden.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)