Change Language :
Vielfältige und flexible Anwendungen mit modularen Getrieben
Die drygear Getriebetechnologie verfährt mit Kunststoffzahnrädern aus Hochleistungs-polymeren. Die Getriebe benötigen keine externen Schmiermittel und sind daher schmutzunempfindlich. Die Wartung und die damit verbundenen Kosten entfallen.
Für drygear Getriebe benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur unsere Anwender, sondern auch die Umwelt. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Abrieb, wodurch weniger Energie benötigt wird.
Die Produkte der drygear Getriebetechnologie halten fast allen Bedingungen stand. Auch für extreme Temperaturen von -30°C bis +180°C haben wir die passenden Getriebe und Motoren für Sie im Produkt Portfolio.
Die Herstellung im Spritzgussverfahren oder 3D-Druck garantiert Kosteneffizienz und ermöglicht die optimale Nutzung des Bauraums durch unbegrenzte Geometriefreiheit. Dank des flexiblen Baukastensystems können die Getriebe beliebig modular erweitert und in bereits bestehende Systeme integriert werden.
drygear® Kunststoffgetriebe überzeugen mit ultraleichten Materialien dank motion plastics. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen. Für Sie als Bediener wird die Anwendung mit Kunststoffgetrieben beispielsweise in Robotern bis zu 4-mal leiser.
Rund 50 hauseigene drygear Teststationen stehen für individuelle Kundentests bereit. Zudem testen wir unsere Getriebe täglich zur aktiven Forschung und Entwicklung.

Zu unseren neuen Produkten gehören:
Unser Motto "Tech up, cost down" steht für technologischen Fortschritt und Nachhaltigkeit.
Wir bieten auch Sondergrößen und individuelle Sonderlösungen an. Erfahren Sie mehr über unsere drygear Neuheiten!

Kunststoff-Zahnräder von igus – Leicht, langlebig, schmierfrei
Unsere Zahnräder aus Hochleistungskunststoffen überzeugen durch Verschleißfestigkeit und einen wartungsfreien Betrieb – ganz ohne Schmierung. Dank vielseitiger Fertigungsverfahren wie Spritzguss, mechanischer Bearbeitung und 3D-Druck bieten wir für jede Anwendung die passende Lösung, ob als Einzelstück oder in Serie.

Getriebe & drylin E – Die perfekte Antriebslösung
Kombinieren Sie präzise Getriebetechnik mit den schmierfreien und wartungsarmen drylin e Antriebssystemen von igus. Dank modularer Bauweise und vielseitiger Antriebsoptionen – von Schrittmotoren bis zu DC- und BLDC-Motoren – erhalten Sie eine effiziente und langlebige Lösung für Ihre Anwendung. Ideal für den reibungslosen, leisen und energieeffizienten Betrieb.

Leiter Geschäftsbereich drygear® Zahnrad- und Getriebetechnik
+49 2203 9649 9827E-Mail schreibenPersönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)