Change Language :

Die Zahnräder aus den tribologisch optimierten iglidur Hochleistungskunststoffen überzeugen mit einer deutlich höheren Lebensdauer als Zahnräder aus handelsüblichen Kunststoffen. Durch exakt abgestimmte Zusätze von Verstärkungsstoffen und Festschmierstoffen kann komplett auf zusätzliche Schmiermittel verzichtet werden. Unsere Kunststoffzahnräder können in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden.
In unserem Zahnräder Shop haben Sie die Möglichkeit unterschiedliche Zahnradarten aus Kunststoff ab Stückzahl 1 zu kaufen. Hier erhalten Sie Stirnzahnräder, Zahnstangen, Kegelzahnräder und Winkelgetriebe.

Zähnezahl: 12 - 150
Modul: 0,5 - 3

Modul: 0,5 - 4
Länge: 250 - 1.000 mm

Übersetzung: 1:1 - 1:5
Modul: 1 - 3,5

Übersetzung: 1:1 - 1:5
Modul: 1
Zahnräder Broschüre
Unsere Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über unser umfangreiches Katalogprogramm und weitere Informationen zu unseren Kunststoffzahnrädern.

Zahnräder Musterbox
In unserer Zahnrad-Musterbox finden Sie Zahnräder, Sonderzahnstangen, Sonderteile und Informationen zu unseren Kunststoffzahnrädern.

Zahnräder Musterbeutel
Mit unserem Musterbeutel erhalten Sie Zahnräder zu unserem Katalogprogramm und weitere Informationen zu unseren Kunststoffzahnrädern.

Kegelzahnräder Musterbeutel
Mit unserem Musterbeutel erhalten Sie Kegelzahnräder zu unserem Katalogprogramm und weitere Informationen zu unseren Kunststoffzahnrädern.

Zahnräder Checkliste
Ihre persönliche Anwendungsberatung. Laden Sie jetzt die Projekt-Checkliste für Ihre Anwendungsberatung herunter und füllen Sie diese bequem am PC aus.

Zahnräder Whitepaper: Designkriterien für funktionale Verzahnungsgeometrien
Erfahren Sie, welche Fehlerquellen Sie vermeiden sollten und wie praxisnahe Lösungen Ihre Konstruktionen effizienter und zuverlässiger machen.


Unser Experte Steffen Schack klärt mit Ihnen alle Fragen rund um unsere Kunststoffzahnräder. Einfach Wunschtermin vereinbaren oder Frage direkt über unser Formular stellen. Wir freuen uns auf Sie!
Die Zahnräder aus iglidur Hochleistungskunststoffen ermöglichen einen schmierfreien und wartungsfreien Einsatz.
Durch ihre spezielle Werkstoff-Zusammensetzung aus Basispolymeren, Fasern und Füllstoffen sowie Festschmierstoffen weisen sie eine sehr hohe Verschleißfestigkeit auf. Der Einsatz von unseren Zahnrädern hat sich schon erfolgreich in verschiedenen Anwendungen bewährt.
Die iglidur Werkstoffe werden in unserem eigenen Testlabor auf Herz und Nieren getestet.
Entsprechend den in Ihrer Anwendung vorherrschenden Parametern beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich hinsichtlich des richtigen Werkstoffs und der Fertigungs- und Werkzeugtechnik, um individuelle Zahnräder (Verzahnungsbauteil) prozesssicher in Form zu bringen.
Bei igus können Sie ohne Mindestbestellwert, ab Stückzahl 1 bestellen.

Unsere CAD-Bibliothek bietet eine tolle Arbeitserleichterung für alle Konstrukteure.
Sie können hier CAD-Modelle von unseren Zahnräder/Zahnstangen erstellen, in diversen Dateiformaten runterladen und sogar direkt in Ihr CAD-Programm übernehmen.
Es ist keine Registrierung notwendig.

Verschleißfest auf vier Rädern - iglidur Kunststoffzahnräder in Automotive-Anwendungen
In diesem Online-Seminar erfahren Sie mehr über:
Ab Stückzahl 1 bis Serienbedarfe von bis zu mehreren Millionen

iglidur® Zahnräder haben sich schon erfolgreich in verschiedenen Getrieben bewährt und sind im igus Testlabor zusätzlich unter realen Einsatzbedingungen geprüft worden. So werden hier beispielsweise Drehmomentschwankungen, Wirkungsgrad und Umkehrspiel der Getriebe mit den Kunststoffzahnrädern elektrisch gemessen und ausgewertet. Die gesammelten Erfahrungswerte erlauben eine kontinuierliche Optimierung unserer Zahnräder und den Einsatz in verschleißintensiver Daueranwendung.
iglidur® Zahnräder zeichnen sich im Einsatz durch ihre besondere Verschleißfestigkeit aus. Durch ihre spezielle Werkstoff-Zusammensetzung aus Basispolymeren, Fasern und Füllstoffen sowie Festschmierstoffen weisen sie sehr geringe Verschleißeigenschaften auf und benötigen zudem keine zusätzlichen Schmiermittel. Somit verlängern sich Wartungsintervalle und teure Ausfallminuten werden reduziert.
Was ist ein Zahnrad?
Das Zahnrad ist ein rundes Bauteil, welches am Umfang mit gleichmäßig verteilten Zähnen versehen ist. Es dient der Kraftübertragung zwischen zwei rotierenden Zahnrädern oder zwischen einem Zahnrad und einer Zahnstange. Je nach Anwendungsfall kommen weitere Bauformen zum Einsatz.
Welche Arten von Zahnrädern gibt es?
Die häufigsten Arten von Zahnrädern/Verzahnungsbauteilen sind:
Oft werden unterschiedliche Zahnrad- und Verzahnungsarten miteinander kombiniert, um bestimmte Bewegungsabläufe zu realisieren.
Wann passen Zahnräder zusammen?
Damit sich Zahnräder problemlos bewegen, ist es wichtig, dass die Zähne ineinandergreifen können. Dafür müssen die Zähne der Zahnräder die gleiche Größe und somit denselben Modul besitzen. Dies gilt für alle Verzahnungsbauteile z.B. auch für Zahnstangen, Kegelzahnräder o.ä.
Was versteht man unter dem Modul eines Zahnrades?
Der Modul gibt die Größe eines Zahnrades an. Berechnet wird der Modul, indem man den Teilkreisdurchmesser durch die Zähnezahl teilt (m= d/z).
Zu beachten ist, dass nur Zahnräder mit demselben Modul kombiniert werden können.
Wie lange hält ein Zahnrad?
Die Lebensdauer eines Zahnrades hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen welche Eigenschaften (z.B. Modul oder Zähnezahl) das Zahnrad aufweist und wie das Zahnrad angewendet wird (z.B. Anwendungstemperatur, Drehmoment oder Drehzahl). Wenn Sie vorab wissen möchte, wie lange ein Zahnrad in Ihrer Anwendung hält, können Sie gerne unser Formular für eine kostenlose Lebensdauerberechnung ausfüllen.
Jetzt ausprobieren
Wie werden die Zahnräder aus den iglidur® Hochleistungspolymeren hergestellt?
Bei igus werden Zahnräder mit Hilfe von drei Herstellungsverfahren gefertigt:
Je nach Anfrage beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich hinsichtlich der Fertigung, um gemeinsam mit Ihnen die wirtschaftlich beste Lösung zu finden.
Wie werden die iglidur® Zahnräder getestet?
In unserem Testlabor verfügen wir über Prüfstände, um unsere Zahnräder aus den verschiedensten iglidur® Werkstoffen in verschiedenen Szenarien zu testen. Gerne liefern wir Ihnen auch Muster für ihre anwendungsbezogenen Tests.
Welche Mindestbestellmenge gibt es?
Bei unseren Zahnrädern gibt es keine Mindestbestellmenge. Sie können ab Stückzahl 1 anfragen und bestellen.
Dürfen die iglidur® Zahnräder geschmiert werden?
Das externe Schmieren der Zahnräder ist nicht erforderlich. Alle von uns verwendeten Werkstoffe sind bereits tribologisch optimiert und für einen Trockenlauf ausgelegt. Sollte dennoch gerne geschmiert werden, ist dies in Verbindung mit einem silikonfreien Schmierstoff möglich.
Ich benötige eine Sonderbauform, ist dies möglich?
Ja, die Fertigung von Sondergeometrien ist möglich und für alle Stückzahlszenarien realisierbar aufgrund unserer vielfältigen Fertigungsverfahren. Sehr gerne beraten wir Sie individuell für Ihre Sondergeometrie und den passenden Werkstoff. Hier können Sie Ihr individuelles Zahnrad anfragen.
Welche Vorteile bieten die iglidur® Zahnräder?
Die iglidur® Zahnräder benötigen keine externe Schmierung und sind somit wartungsfrei. Zusätzlich profitieren Sie bei unseren Zahnrädern von einer hohen Lebensdauer durch verschleißfeste Materialien, welche wir durch die Rezepturen der iglidur® Materialien erreichen. Im Vergleich zu metallischen Zahnrädern sind Kunststoff Zahnräder geräuscharm und bieten optimale Notlaufeigenschaften. Durch die tribologische Optimierung der Werkstoffe wird zusätzlich ein niedriger Reibungskoeffizient erreicht.
Wann muss ein Zahnrad ausgetauscht werden?
Sobald durch den Verschleiß am Zahnrad keine Kraftübertragung mehr möglich ist, müssen Sie getauscht werden. Durch geometrische Anpassungen wie z.B. Modul, Zähnezahl oder durch die Wahl des richtigen Materials kann die Lebensdauer der Zahnräder erhöht werden.
Welche Anwendungsbereiche gibt es?
Die iglidur® Zahnräder werden in allen Branchen angewendet. Je nach Anwendungsbereich bieten wir spezielle Werkstoffe an, die z.B. über eine FDA Konformität oder gewisse Brandnormen (wie z.B. dem Automobilbereich) o.ä. verfügen.

Jetzt Technik verbessern und Kosten senken
Zahnräder aus Kunststoff sind kostengünstig, benötigen keine externen Schmiermittel und sind wartungsfrei.
Im Gegensatz zu Zahnrädern aus Metall enthalten unsere Kunststoffzahnräder Festschmierstoffe, mit denen Reibungen reduziert werden.
Außerdem sorgen bestimmte Füllstoffe für eine zusätzliche
Verbesserung der mechanischen Eigenschaften.
Vorteile Im Überblick

Wenn Sie auf der Suche nach hochwertigen Getrieben sind, die speziell für Ihre Automatisierungsprozesse entwickelt wurden, sind unsere drygear Getriebe aus Hochleistungskunststoff die ideale Lösung. Diese Getriebe enthalten verschleißfeste Kunststoffzahnräder, die für eine präzise und zuverlässige Leistung sorgen.
Alle igus Kunststoff Getriebe sind modular; sie können beliebig erweitert und in bereits bestehende Systeme integriert werden.

Leiter Geschäftsbereich drygear® Zahnrad- und Getriebetechnik
+49 2203 9649 9827E-Mail schreibenPersönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)