Change Language :
Produkte für die Bewegung. Wartungsfreier und geräuscharmer Einsatz im logistischen Dauerbetrieb.
Eine Lagerhaltung ohne Unterbrechung der Logistik ist unabdingbar für schnelle Lieferketten. Kunden wollen nicht unnötig auf ihre Waren warten, für Hersteller ist die fristgerechte Lieferung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Die Prozesse laufen vor allem bei größerer Intralogistik weitgehend automatisch. Neben Flurförderfahrzeugen, Hubtischen und Palettierern verschieben fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Regalbediengeräte (RBG) autonom Stückgut und Pakete. Unsere Produkte unterstützen den 24/7-Betrieb, denn sie sind schmierfrei und damit wartungsfrei. Darüber hinaus sparen unsere Energieketten, Leitungen, Gleit- und Linearlager Gewicht und Bauraum, ein wichtiger Aspekt vor allem in Hochregallagern.

Schnell geliefert, leicht montiert, lange Lebensdauer und Kosteneinsparungen: Entdecken Sie schmier- und wartungsfreie Lagertechnik, einbaufertige Energieketten samt Leitungen, Sensorik oder mobile Robotik mit rund 25 % Kostenvorteil gegenüber vergleichbaren Lösungen am Markt.
Besuchen Sie uns auf der LogiMAT 2026:
🗓️ 24.03. – 26.03. | 📍 Halle 3, Stand 3D21 | Messe Stuttgart
AMR-Flotte mit 25 % Kostenvorteil gegenüber vergleichbarer Robotik am Markt

Vertikale Leitungsführung für Regalbediengeräte, jetzt für besonders enge Bauräume

Zustandsüberwachung für vertikale Leitungsführungen: Überwachung von Zug-/Schubkräften und Brüchen

igubal Gelenklagertechnik jetzt auch als PTFE-freie und PFAS-geprüfte Varianten erhältlich


Wie können Maschinenteile über längere Distanzen dynamisch arbeiten und dabei trotzdem sicher mit Elektrizität versorgt werden?
Dieses Whitepaper geht auf e-ketten und Stromschienen für die Leitungsführung bei In- oder Outdoorkranen, Elektrohängebahnen, Elektrozügen, Regalbediengeräten (RGB) und Querverschiebewagen (QVW) ein.
smart plastics erhöhen die Ausfallsicherheit in der Logistik. Die intelligente Sensorik meldet den Zustand sowie empfohlene Wartungstermine von Produkten wie Energieketten oder Leitungen.
Ihre Vorteile

Unsere AMR ReBeLMove und ReBeLMove Pro ermöglichen das Handling von Leergut, Kommissionierwagen, Kleinladungsträgern, Arbeitsstationen, Paletten oder Regalen und bewegen dabei bis zu 250 kg Traglast.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)