Leitungsführungssysteme für Ladeinfrastruktur

Autos in Garage, die an e-tract E-Ladesäulen angeschlossen sind

e-tract DC

  • Wetter- und schmutzresistent
  • Schutz vor Kabeldiebstahl und vandalismussicher
  • Kein Auftrommeln, kein Hitzestau
  • Geringere Rückzugskraft
  1. Kabelbiegeradius: 211 mm
  2. Diebstahlsicherung
  3. 3.000 mm Auszugslänge (zzgl. bis 2.500 mm Kabelschlaufe)
  4. Auszugsrichtung: links oder rechts
  5. H/B/T: 2.000 x 520 x 190 mm
  6. DIN SPEC 91504 barrierefreie Ladeinfrastruktur
Kabelmanagementsystem e-tract DC als durchsichtiges Modell und Nummerierung von 1 bis 6
Kabelmanagementsystem e-tract DC horizontal in einem Depot über einem LKW, der geladen wird

e-tract DC horizontal

  • Overhead-Design ohne Bodenkontakt: maximiert Rangierfläche und optimiert Stellplatznutzung
  • Sichere Mehrfahrzeugladeplätze: klare Struktur für reibungslosen Ladebetrieb
  • Mehr Arbeitssicherheit: keine Stolperstellen und kein Kabel im Fahrbereich
  • Reduzierter Verschleiß und keine Diebstahlgefahr der Leitung

e-tract 3.1

  • Kabelbiegeradius: 155 mm
  • Diebstahlsicherung
  • 4.500 mm Auszugslänge (zzgl. bis 2.000 mm Kabelschlaufe)
  • Auszugsrichtung: links oder rechts
  • H/B/T: 1.140 x 350 x 150
  • DIN SPEC 91504 barrierefreie Ladeinfrastruktur
Verschiedene perspektivische Ansichten des Kabelmanagementsystems e-tract AC horizontal

e-tract AC horizontal

  • Reduzierter Platzbedarf pro Ladepunkt: keine Ladesäule, kein umherliegendes Ladekabel
  • Hoher mechanischer Schutz: Kabel ist nur während des Ladens zugänglich
  • Schutz vor Diebstahl, Vandalismus und Parkremplern
Produktbild der e-spool flex light AC mit schematischer Darstellung eines Ladesystems mit Display, RFID, Ladeelektronik

Konzept: e-spool flex light AC

  • Geeignet für eine Ladeleistung von 11kW
  • 5 Meter Auszugslänge

Individuelle Lösungen – maßgefertigt nach Wunsch

Verwandte Themen

Seitenansicht eines Kreuzfahrtschiffes am Hafen, das an ein iMSPO-Ladesystem angeschlossen ist
3D-Modell eines Pantographen auf einem Bus mit igus Komponenten in Orange

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Tobias Johanning-Meiners
Tobias Johanning-Meiners

Key Account Manager E-Mobility

+49 172 2197482E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung