Change Language :
Eine Zugentlastung ist eine mechanische Vorrichtung, die verhindert, dass Zugkräfte unkontrolliert auf Kabelverbindungen wirken. Insbesondere bei dynamischen oder stark belasteten Anwendungen sind Zugentlastungen wichtig, um Schäden wie Kabelbrüche oder Schwingungen und Stöße zu vermeiden.
Die richtige Zugentlastung bringt mehrere entscheidende Vorteile:
Erhöhte Lebensdauer der Leitungen: Reduzierung mechanischer Beanspruchung und Verhinderung von Kabelbrüchen
Höhere Betriebssicherheit: Weniger Ausfälle durch beschädigte Leitungen
Wirtschaftliche Effizienz: Weniger Kabelbrüche und Ausfälle reduzieren Reparatur- und Wartungskosten erheblich
Bessere Leistung: Leitungen können störfreier arbeiten, auch bei langer und intensiver mechanischer Nutzung
Eine Leitungsdurchführung mit Zugentlastung fixiert das Kabel in der Kabelverschraubung oder im Steckverbinder. Die Zugentlastung sorgt dafür, dass sich von außen auftretende Kräfte nicht auf die Leitungen überträgt, sondern von der Struktur aufgenommen wird, auf der die Zugentlastung montiert ist.
An den Kontakten im Stecker oder in den Leitungen sind die Kräfte dann gleich null. Egal wie sehr sich das Kabel außen bewegt, im Inneren ist es in Ruhe. Das schont die Kontakte und empfindliche Elektronik.
Um die optimale Leistung von Energieketten zu gewährleisten, sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden:
igus hat sich als führender Anbieter von Energieketten und Zubehör etabliert und bietet zahlreiche Alleinstellungsmerkmale, die bei der Wahl einer Zugentlastung für Leitungen in Energieketten eine entscheidende Rolle spielen. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Zugentlastungen von igus für viele Anwendungen die bessere Wahl sind.

Testreihen in unserem Hause haben gezeigt, dass ein geringer Abstand der Zugentlastung zur Biegung der Energiekette keinen negativen Einfluss auf die Haltbarkeit von chainflex-Kabel hat. So ist es möglich, eine Zugentlastung für Kabel direkt im Anschlusselement zu integrieren. Zugentlastungs-Varianten wie z.B. die chainfix-Bügelschellen oder die platzsparenden Kettenkämme bieten wir für nahezu alle Energieketten an.
igus Zugentlastungen werden praxisnah unter Berücksichtigung verschiedenster Parameter im hauseigenen igus Labor getestet, ob unter Einfluss von Fluiden wie Wasser oder Öl bei verschiedensten Umgebungstemperaturen. Auch das Zusammenspiel der Zugentlastungen mit den unterschiedlichsten Mantelwerkstoffen Leitungen und Schläuchen spielt selbstverständlich eine Rolle bei den hauseigenen Tests

Katalog. Weitere Informationen im Katalog der Zugentlastungen.
Jetzt herunterladen (PDF)
Energieketten Shop. Von kleinen über mittelgroßen bis hin zu großen Energiketten für alle Anwendungen.
Zum Shop
Energieketten-Konfigurator. Einfach und schnell Energieketten auslegen.
Zum Energieketten-Konfigurator
Energieketten Wiki. Alle wichtigsten Informationen sowie Fragen und Antworten zu Energieketten finden.
Zum Energieketten-Wiki
Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)