ESD / ATEX Bauteile aus verschleißfesten Kunststoffen

Ableitfähige Bauteile zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen und ATEX

Energieführungen für ESD- und explosionsgefährdete Bereiche

E2 micro ESD

Kleine Energieketten

  • Stabil durch große, montagefreundliche Bolzen
  • Eingebaute Bremse reduziert Geräusche
  • Eckiges Anschlagsystem für große Zusatzlasten
Energieketten mit Zipperband

Kleine Energieketten mit Zipperband

  • Blitzschnelles Öffnen und Schließen von Deckeln durch Reißverschluss
  • Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
  • Hohe Beschleunigungen: 100 m/s2 und mehr
Zweiteilige Energieketten

Mittlere Energieketten

  • Hohe Stabilität und leiser Lauf
  • Lange Lebensdauer
  • Leichte und vielseitige Montage
  • Im Außenradius zu öffnen
Roboter-Energieketten

Große Energieketten

  • Hohe Stabilität und leiser Lauf
  • Für lange Verfahrwege geeignet
  • Leichte und vielseitige Montage
  • Im Innen- und Außenradius zu öffnen
Roboter-Energieketten

Große Energieketten, laufruhig

  • Extrem leiser und vibrationsarmer Lauf
  • Lange Lebensdauer und hohe Zugfestigkeit
  • Für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
Roboter-Energieketten

Roboter-Energieketten

  • Ca. ±10° Torsion pro Kettenglied
  • Hohe Zugfestigkeit durch Kugelgelenk
  • Optionales Rückzugsystem führt 3D e-ketten sicher platzsparend am Roboterarm und verhindert Schlaufenbildung

Elektrostatisch ableitende Lagertechnik

Gleitlager

Gleitlager

  • ESD-tauglich, verschleißfest und ableitend
  • Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
  • Auch für den Nassbereich
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Kugellager

Kugellager

  • Antistatisch
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Schmutzresistent
  • Kugeln aus Edelstahl, Käfig aus Polyamid (PA), Ringe aus xirodur F180
ESD Sonderteile 3D-Druck

Kugelrollen

  • Elektrostatisch ableitfähig
  • Hohe Lebensdauer, verschleißfest bei Schmutz und Staub
  • Korrosionsfrei: Kugeln und Rollen aus Edelstahl
Drehkranzlager

Drehkranzlager

  • ESD-konform und verschleißfest
  • Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit
  • Einfache Montage
  • Austauschbare, wartungsfreie Gleitelemente
Zahnriemenachse

Zahnriemenachse

  • Zertifiziert von der ESD Academy gemäß IEC 61340‑5‑1:2024
  • Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischen Entladungen
  • Gefertigt aus Edelstahl, mit iglidur X Lagerfolien

Sonderteile mit ESD-Eigenschaften

SLS-Pulver

SLS-Pulver

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Abriebfest, erhöhte Steifigkeit
Halbzeuge - Rundstäbe

Halbzeuge - Rundstäbe

  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Komplett schmierfrei

Halbzeuge - Platten

  • Kostengünstig und schmierfrei
  • Hoch verschleißfest

ESD Kunststoffe

igumid ESD

  • Spezifischer Durchgangswiderstand < 109 Ωcm
  • Oberflächenwiderstand < 109 Ω

igumid TE ESD

  • Spezifischer Durchgangswiderstand < 1000 Ωm
  • Oberflächenwiderstand < 1000 Ω

iglidur F2

  • Spezifischer Durchgangswiderstand < 109 Ωcm, Prüfmethode DIN IEC 93
  • Oberflächenwiderstand < 109 Ω, Prüfmethode DIN 53482

xirodur F180

  • Spezifischer Durchgangswiderstand 1012 Ωcm
  • Oberflächenwiderstand 1012 Ω

xirodur F182

  • Spezifischer Durchgangswiderstand 104 Ωcm
  • Oberflächenwiderstand 104 Ω

iglidur F

  • Spezifischer Durchgangswiderstand < 103 Ωcm, Prüfmethode DIN IEC 93
  • Oberflächenwiderstand < 102 Ω, Prüfmethode DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • Oberflächenwiderstand 3,6 x 107 Ω
  • Spezifischer Durchgangswiderstand 2,8 x 107 Ω x cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

Sind igus Produkte ATEX-zertifiziert?

Wo werden ESD-Bauteile eingesetzt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Bastian Lenz
Bastian Lenz

Key Account Manager Mikroelektronik

+49 172 3969697E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung