Change Language :
Unsere flexiblen Leitungen von chainflex haben grundsätzlich eine Garantie von bis zu 4 Jahren und so natürlich auch der Großteil unserer vielen Neuheiten in diesem Jahr. Wir stellen Ihnen umfangreiche Portfolioerweiterungen vor. Außerdem steht die Theater-und Bühnentechnik bei uns im Fokus, mit Leitungen, die den speziellen Anforderungen standhalten. Außerdem haben wir zahlreiche neue zertifizierte Leitungen im Angebot, die die Einsatzsicherheit erhöhen.

… ausfallsicher, kostengünstig und unauffällig.
Neue Leitungsserie speziell für die Theater-Branche. Mit drei Busleitungen elektrisch abgestimmt auf die Anforderungen in der Bühnentechnik und mit optisch unauffälliger Mantelfarbe.

… passend zu Lenze in trockenen Anwendungen
Produkterweiterung der Mess-Systemleitung CF884 mit dem kostengünstigen Außenmantel-Material PVC passend zu Lenze. Die CF884.032 ist optimiert und getestet für den Einsatz in trockenen Umgebungen.

… widerstandsfähig dank TPE-Außenmantel
Mit der High-End-Motorleitungsserie CF38 kann Bauraum gespart und gleichteitig tiefen Temperaturen bis zu -35°C standgehalten werden. Durch die neuen Querschnitte erweitern wir die CF38 Familie und ersetzen gleichzeitig die Auslaufmodelle der CF35.UL.

… dank TPE High-End-Einzelader-Leitung
Die neuen Querschnitte der Einzelader-Familie CF340 sind dank robustem TPE-Außenmantel optimal für kleine Bauräume in der Energiekette und einen langen Verfahrweg bis 400 Meter geeignet.

… für den Trockenreinraum und maritime Anwendungen
Zukunftssichere Lösungen dank IPA-Zertifizierungen vom Fraunhofer-Institut der ISO-Klassen 4 und 5 sowie über 350 DNV-zertifizierte Leitungen für den Einsatz im Offshore- und Onshore-Anlagen.

… für zertifizierte Sicherheit
Neues UL Tempature Rating für unsere Servo- und Motorleitungen. Die Leitungsserien CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL und CF21.UL sind ab sofort mit einem „UL Temperature Rating“ von +90 °C zertifiziert. Dies erweitert den Einsatzbereich dieser Serien und gibt zusätzliche Sicherheit bei der elektrischen Anwendungsplanung.

… und das mit gewohnter Sicherheit von 10 Mio Doppelhüben garantiert.
Produkterweiterung unserer CF 130.UL-Leitungsserie. Jetzt mit noch mehr Sicherheit beim Einsatz dank garantierter Lebensdauer von bis zu 10 Mio. Doppelhüben. Und durch den PVC-Außenmantel ist diese Leitung in der Energiekette hochabriebfest.

… um die garantierte Lebensdauer noch einfacher zu berechnen
Präzise Berechnungen der Lebensdauer der eingesetzten Leitung. Einfach, zuverlässig und genau: Exakt wissen, wie lange die Leitung in Ihrer Anwendung hält! Inklusive Zertifikat und Preischeck Ihrer ausgewählten Leitung passend zu ihrer individuellen Anwendung.

… zur sicheren Überwachung von konstanten Temperaturen
Als Thermo-Ausgleichsleitung kommt die CFTHERMO.N.001 mit dem Thermoelement N (Cr-Si) ins Sortiment. Ein besonderes Merkmal ist der höhere Temperaturbereich des Thermoelements von -200 °C bis +1.300 °C.

… Leitungen passend zu Siemens S200
Durch unsere Portfolioerweiterung an Mess-System-Leitungen sowie Servoleitungen können nun auch die Siemens Antriebe S200 mit unseren Leitungen betrieben werden. Verfügbar unkonfektioniert oder direkt mit Stecker.

… ist in 36 h lieferbar und ist ideal für hohe Leistungsübertragungen
Die Mittelspannungsleitung CFCRANE mit einem igupren-Außenmantel ist einsatzbereit für 6/10 kV Mittelspannung und schafft diese hohe Leistungsübertragung auf Verfahrwege bis zu 400 Metern. Und das bei einem Biegeradius in der e-kette von 10 x d. Ab sofort haben wir diese Leitung auf Lager und ist innerhalb von 36 Stunden versandfertig.

… für eine sichere Datenübertragung auf langen Verfahrwegen
Unsere LWL sind für jedes Bussystem nutzbar und übertragen auf langen Verfahrwegen Daten und sorgen für eine hohe EMV-Sicherheit. Unsere neuen Querschnitte können diese Übertragungen in kleinen Biegeradien bis zu 5 x d in der e-kette zuverlässig.

… Hybridleitung CF280.UL.H402.15.04.D passend für Bosch Rexroth
Durch unsere Portfolioerweiterung an Hybridleitungen können nun auch die Antriebe von Bosch Rexroth mit unseren Leitungen betrieben werden. Verfügbar unkonfektioniert oder direkt mit Stecker.

… 12 Monate zusätzlich für mehr Sicherheit
Die einzigartige chainflex Garantie beläuft sich ab sofort auf 4 Jahre und wurde somit um weitere 12 Monate erhöht! Zahlreiche Tests im 5.500 m² großen Testlabor machen ein solches Garantieversprechen möglich!

… Für die e-kette® und die Kabeltrasse
UL-listed Flexible Motor und Control Supply Cables zum Einsatz in der e-kette und der Kabelpritsche. Diese gelistete Motor- und Steuerleitungen sind ideal für die Dauerbewegung und für einen nahtlosen Übergang von der Kette auf die Pritsche geeignet.

… Einsatzsicherheit im On- und Offshore-Bereich
Mit der Erweiterung der CFSPECIAL.572 wurde das Portfolio für hängende Top Drive-Anwendungen erweitert. Inklusive DNV-Zulassung für den Einsatz im maritimen Bereich.

… flexible Leitungen mit PVC-Außenmantel
Mit unseren neuen PVC-Leitungen finden Sie die richtige Wahl für ölfreie Anwendungen. Typische Branchen sind unter anderem die Holzbearbeitungsindustrie, Verpackungsindustrie oder Material Handling.

… Noch mehr Sicherheit im Reinraum
Erhöhung der garantierten Lebensdauer der CFCLEAN Leitungselemente auf 40 Mio. Doppelhübe sowie gleichzeitige Erhöhung der Strombelastbarkeit.

… Einsatzsicherheit weltweit gewährleistet und bestätigt
chainflex verzichtet auf PTFE! Das neue Logo bestätigt den Verzicht auf PTFE in igus chainflex Leitungen. Sollte ein allgemeines Verbot verkündet werden, müssen keine chainflex Leitungen entsorgt oder ausgetauscht werden und können ohne Bedenken weltweit weiter eingesetzt werden.

… Leitungstausch leicht gemacht
Durch ein Refill-Element wird die Versand- und Lagerlösung chainflex CASE noch praktischer und nachhaltiger. Für beide CASE-Größen verfügbar und damit die Leitungen direkt aus dem Karton abtrommeln.

… im chainflex® Labor getestet und mit Garantie
Das chainflex-Portfolio wurde für sechs Leitungsserien mit neuen Querschnitten erweitert. Unsere Leitungen haben die einzigartige chainflex-Garantie und wurden im eigenen Testlabor getestet.

... speziell entwickelt für trockene Umgebungen
Die Mess-Systemleitungsserie CF211 wurde erweitert für das Antriebssystem SINAMICS V90. Robustheit für trockene Umgebungen wird dank PVC-Mantel gewährleistet. Die neue chainflex CF211.030 ist als Meterware oder anschlussfertig konfektioniert ab Lager erhältlich.

...für CAN-Bus und Ethernet bis zu CAT7
Die Lebensdauer der CFROBOT8.PLUS wurde durch den größeren Torsionswinkel von bis zu +/- 360°/ m erhöht und löst Probleme in engen Bauräumen.

...CF98.PLUS und CF99.PLUS mit 100.000.000 Doppelhüben garantiert
Die neuen Steuerleitungen CF98.PLUS und CF99.PLUS erzielen längste Haltbarkeit mit 100.000.000 Doppelhübe oder einem Biegefaktor von 3 x d.

...erweitert für das Antriebssystem ctrlX DRIVE von Bosch Rexroth
Passend zu Antrieben der MS2N Serie von Bosch Rexroth reduzieren Sie die Kosten um 50 % und erhalten die gewohnte Lebensdauergarantie.

...für SINAMICS 210 Antriebe...
Mit der neuen PVC-Hybridleitung ergänzen wir die Leitungsserie CF220.UL.H und bieten dadurch noch mehr Vielfalt. Durch den hochwertigen PVC Außenmantel können Sie 15,3 % der Kosten einsparen.

...jetzt mit DNV Zulassung
Mit der neuen DNV Zulassung stellt die CFSPECIAL.5XX Serie die perfekte Lösung für Offshore Drill Rig Anwendungen dar.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)