Neue Querschnitte der Spezialleitungen für den Top Drive

CF-Querschnittserweiterungen
Querschnittserweiterung für die CFSPECIAL.572

Neue Querschnitte der Spezialleitungen für den Top Drive

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]Außendurchmesser [mm]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CFSPECIAL.572.25.37(37x2,5)C4010861901
CFSPECIAL.572.40.07 (7G4,0)C19.5350540

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung