Change Language :

Individuelle Anwendungen werden mit dem drygear® Apiro Getriebebaukasten extrem modular und kostengünstig realisiert. Mögliche Anwendungen können in der Verpackungs-, Lebensmittel-, Medizinbranchen und viele weitere sein, wie z.B.

iDeas-Vorlagen für einfaches Nachbauen
Den Getriebebaukasten Apiro® gibt es jetzt mit 20 iDeas-Vorlagen, um Aufbauten spielend leicht selber nachbauen zu können.
In 3 Schritten zum fertigen Getriebe
1. Automatisierungslösung auswählen
2. Stücklisten und CAD-Daten runterladen
3. Automatisierungslösung einfach nachbauen

1 Roboter-Getriebebausatz für 8 Systeme
Der Roboter-Getriebebaukasten Apiro® (griechisch für "unendlich") ist jetzt als Starter-Kit erhältlich. Anleitungen unterstützen Sie dabei, Ihren eigenen Roboter zusammen zu bauen.

Die Standard Version unter den Apiro-Getrieben: das Getriebe mit Antriebszapfen ermöglicht eine direkte Antriebsanbindung. Verfügbare Übersetzungen sind: 4:1, 32:1, 64:1, optional auch: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Zum Shop

Mit Hilfe des Multifunktionsprofils können Serienschaltungen von Getrieben realisiert werden, da Abstände von Elementen oder Produkten reguliert werden können. Diese Zusammenstellung wird häufig für Anwendungen in der Lebensmittel- oder Verpackungsindustrie verwendet.
Zum Shop

Kegelradgetriebe werden überall dort eingesetzt, wo Bewegungen und Kräfte rechtwinklig übertragen werden müssen. Mit einer 1:1 Übersetzung können die übertragenen Drehmomente nahezu verlustfrei übertragen werden.
Zum Shop

Das Apiro Getriebe im HD verhindert Verunreinigungen in der Produktion und ermöglicht eine einfache und sichere Reinigung. Typische Anwendungsbereiche: Lebensmittelbereich, Pharmaindustrie etc.

Das drygear Apiro Zubehör ermöglicht verschiedene Montageoptionen für senkrechte, axial waagerechte Bewegungen, sowie Profilanschlag.
Zum Shop

Mit der neuen Anbindung an die drylin Antriebstechnik und dryspin Gewindetechnik sind Sie jetzt noch flexibler bei der Realisierung individueller Automatisierungssysteme.

40% bessere Performance durch iglidur® A180
Lebensdauer in Zyklen: Apiro Schneckengetriebe aus iglidur® A180 auf Aluminium h.c.
i=32, 20 RPM bei 3,5 Nm
Stetige Qualitätsprüfung im hauseigenen Testlabor - auch für Kundenanwendungen Gerne testen wir auch Ihren Anwendungsfall, um Anwendungsszenarien besser einschätzen zu können.
1. Beschreiben Sie Ihre individuelle Anwendung Der modulare Getriebebaukasten ermöglicht vielfältige Automatisierungsanwendungen mit einfachen und komplizierten Bewegungsabläufen.
2. Wir wählen für Sie die optimalen Komponenten aus Unsere Experten finden die optimale Lösung für Sie, mit möglichst wenigen Komponenten.
3. Einfache Montage Der Getriebebaukasten ist modular aufgebaut, sodass verschiedene Kinematiken durch einfaches Zusammenstecken realisiert werden können

Dieses Getriebe ist besonders für Rundtisch Anwendungen geeignet, da es u.a. als Drehachse eingesetzt werden kann. So kann es z.B. in der Laborautomatisierung eingesetzt werden.
Zum Shop

Mit Hilfe der Kupplung können verschiedene Wellen befestigt werden mit einem maximalen Durchmesser von 12 Millimetern. Eine beispielhafte Anwendung ist die Adaption an Linearachsen.
Zum Shop

Das Lineargetriebe ermöglicht verschiedene Hübe in der Anwendung. Zahnstangenelemente enthalten. In verschiedenen Längen konfigurierbar, beispielsweise für Schieber Anwendungen.
Optional mit einem integriertem Planetengetriebe verfügbar.
Zum Shop

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
Zum Shop

Leiter Geschäftsbereich drygear® Zahnrad- und Getriebetechnik
+49 2203 9649 9827E-Mail schreibenPersönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)