Change Language :
Diese ESD-Energieketten finden Sie auf dieser Seite:
Energieketten zweiteilig für einen weiten Anwendungsbereich

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm
Biegeradien R: 38 - 145 mm
Teilung: 33,3 mm

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 175 mm
Teilung: 46 mm

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm
Biegeradien R: 63 - 150 mm
Teilung: 56 mm
EINE Serie für nahezu alle Anwendungsfälle

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 70 mm
Biegeradien R: 048 - 100 mm
Teilung: 30,5 mm

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 055 - 125 mm
Teilung: 46 mm

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 063 - 250 mm
Teilung: 56 mm

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 075 - 250 mm
Teilung: 67 mm

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 135 - 250 mm
Teilung: 91 mm

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 200 - 300 mm
Teilung: 111 mm
Schnell aufreißbar

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Kleinsten Abmessungen

Innenhöhe hi: 10,5 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Leicht, stabil und kostengünstig

Innenhöhe hi: 62 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 91 mm

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 91 mm
Leise ab 27 dB(A), vibrationsarm und reinraumtauglich

Innenhöhe hi: 29 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 100 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 22 mm

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 63 - 150 mm
Teilung: 27,8 mm

Innenhöhe hi: 52 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 75 - 150 mm
Teilung: 30 mm
Speziell für Roboter-Anwendungen, geschlossene Bauform

Innenhöhe Bi 1: 15 mm
Innenhöhe Bi 2: 13 mm
Biegeradius R: 58 mm
Teilung: 13,9 mm

Innenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm

Innenhöhe Bi 1: 28 mm
Innenhöhe Bi 2: 24 mm
Biegeradius R: 110 mm
Teilung: 25,6 mm
Reinraumfähig bis ISO-Klasse 1

Innenhöhe hi: 12 mm
Außenhöhe ha: 13 mm
Anzahl Kammern: 2 - 6
Leitungsdurchmesser: 10 mm

Die e-skin soft ESD ist für die höchsten Reinraumklassen geeignet und benötigt nur geringen Einbauraum. Sie verfügt über eine selbsttragende Funktion und ein geschlossenes Design.
Zum Wellrohr e-skin soft ESD| Werkstoffdaten igumid ESD | Maß Einheiten | igumid ESD |
|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Elastizitätsgrenze (Biegung) | MPa | 9.500 |
| Biegefestigkeit | MPa | 230 |
| Shore-Härte D | - | 83 |
| Allgemeine Eigenschaften | ||
| Dichte | g/m3 | 1,2 |
| Feuchtigkeitsaufnahme 23/50 RF | - | 1,9 |
| Maximale Wasseraufnahme | - | 7,3 |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Spezifischer Durchgangswiderstand | Ω cm | <109 |
| Oberflächenwiderstand ROA | Ω | <109 |
| Thermische Eigenschaften | ||
| Untere Einsatztemperatur | °C / °F | -40°C / -40°F |
| Obere Langzeiteinsatztemperatur | °C / °F | 80°C / 176°F |
| Obere Kurzzeiteinsatztemperatur | °C / °F | 150°C / 302°F |
| Werkstoff Nachweise | ||
| Brennverhalten nach UL94 | - | HB |
| Silikonfrei | - | ja |
| Halogenfrei | - | ja |
| 2002/95/EG (RoHS) | - | ja |
| 2002/96/EG (WEEE) | - | ja |
| Farbe (nach RAL, annährend) | ||
| ESD-Energieketten, schiefergrau | ≈ RAL7015 | |
| Ausnahme: Deckel zipper und triflex R, schwarz | ≈ RAL9004 |
Diese zusätzliche Betriebsanleitung gilt für unsere ESD-Energieketten in der Farbe grau (ähnlich RAL 7015). Sie ergänzt die Montageanleitung für die Standard Energieketten und die Katalogangaben. Die Hinweise dieser Anleitung enthalten nur den ESD-Bereich betreffenden Daten. Die technischen Angaben der Montageanleitung für die Standard Energieketten und die Katalogangaben gelten unverändert, sofern sie nicht durch diese Anleitung ausgeschlossen oder ersetzt werden.
Zur Montage, Demontage und Installation sind die Montageanleitung für die igus Standard Energieketten und die Katalogangaben für einen störungsfreien Betrieb zu beachten. igus ESD-Energieketten müssen zur Ableitung eventuell entstehender elektrostatischer Aufladung entsprechend Zeichnung Nr.: 18392 mit geeigneten Maßnahmen geerdet werden. Montage, Installation, Inbetriebnahme und Wartung dürfen ausschließlich durch entsprechend geschultes Personal ausgeführt werden! Bitte beachten Sie bei Montage und Betrieb zusätzlich die entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften, sowie die jeweiligen Landesvorschriften hinsichtlich des Ex-Einsatzes.
Vor Inbetriebnahme ist die korrekte Installation entsprechend der Montageanleitung für die Standard Energieketten und der Katalogangaben zu prüfen. Insbesondere ist bei ESD-Energieketten die korrekte Erdung zu kontrollieren.
igus Energieketten sind wartungsfrei*. Die korrekte Erdung der Energieketten muss in regelmäßigen Abständen überprüft werden. (*bei Großprojekten können in Einzelfällen individuelle Wartungspläne nötig sein und werden im Bedarfsfall erstellt).

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)