igus Testlabor: Forschung auf 4.000 m²

igus Testlabor: Forschung auf 5.500 m²

Erwiesen, berechenbar, bewährt

Long life guaranteed und igus Garantie

Was wird getestet?

  • 2.000 m² Außenfläche für Energieketten und chainflex Leitungen mit besonders langen Verfahrwegen
  • 1.500 m² Testfläche für chainflex Leitungen in unseren eigenen Energieketten
  • 1.500 m² Testfläche in der neuen Fabrikhalle
  • 300 m² Testfläche für iglidur Gleitlager, drylin Linearlager und Low Cost Automation – letztere teils unter Realbedingungen in der Qualitätssicherung
  • 200 m² Testfläche für igus:bike und Fahrradkomponenten
Anwendungsfall testen

Wir testen auch Ihren Anwendungsfall

Außentest einer Energiekette mit langem Verfahrweg

Wie viele Tests laufen im igus Labor?

  • Über 17.000 Tests insgesamt, davon rund 5.000 bei e-ketten und chainflex sowie ca. 12.000 bei dry-tech (rotierend, schwenkend, linear, walkend, beheizt, unter Wasser etc.)
  • 10 Mrd. e-ketten Zyklen
  • 3.500 getestete Leitungen
  • 1.000 kundenspezifische Untersuchungen
  • Bis zu 800 parallel laufende Tests

Testdaten aus unserem Testlabor fließen in Online-Tools ein

Was geschieht mit den Testdaten?


Testlabor 360°

Virtuelle Entdeckungstour durchs Labor

Die verschiedenen Bereiche des Testlabors

... nach Produktbereichen


Tribologie und Tribopolymere

Tribologie ist der Kern unserer motion plastics

Was sind Tribopolymere?