Leichte Auslegerachsen

  • Hohe, konstante Steifigkeit der Achse unabhängig von der Länge des Hubs
  • Hohe Präzision
  • Große Geschwindigkeiten möglich
  • Einbaulage beliebig steuerbar
  • Lange Verfahrwege realisierbar

Linearachsen mit Zahnstangenantrieb

endless gear linearmodul
  • Lösung für sehr lange Verfahrwege
  • Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar
  • Für Anwendungen > 2.000 mm
  • Getrennter Betrieb von mehreren Linearschlitten zeitgleich möglich
Greiferachse mit Zahnstange drylin® GRQ
  • Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsfreies Vierkant-Hohlprofil
  • Lasten bis zu 500 g, Geschwindigkeit bis zu 0,7 m/s möglich
  • Antrieb: NEMA11-Schrittmotor mit Zahnrad
  • Leicht, schnell, klein und schmierfrei
Auslegerachse mit Zahnstange drylin® GRW
  • Direkte Kraftübertragung über Zahnstange
  • Kompakter Aufbau
  • Handling von Lasten bis zu 10 N
  • Werkstoffkombination: Profil aus Aluminium / Zahnstange aus Kunststoff
  • Zubehör lieferbar
  • Mit Motor lieferbar
Auslegerachse mit Zahnstange drylin® GRR
  • Leichte Z-Achse (1,45 kg) für Hübe bis zu 500 mm
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Optimal für Portalanwendungen
  • Geringe dynamische Masse (0,9 kg) ermöglicht schnelles Verfahren
  • Auch als größere Version mit Hublänge bis 1000 mm und Lastaufnahme bis 100 N verfügbar

Für Mehrachsportale

Für Prüf- und Messstationen

Für Pick & Place-Anwendungen

Linearantrieb mit Zahnstange: Vor- und Nachteile

Wann nehme ich es?

  • Pick & Place-Anwendungen mit hoher Dynamik
  • Bei kompaktem Aufbau der Anwendung
  • Als z-Achse in Mehrachsportalen

Wann nehme ich es nicht?

Aufbau einer igus Zahnstangenachse (z-Achse)

Zahnstangenachse von igus im Querschnitt
ZAW-1040

Auslegerachse mit Zahnriemenantrieb

Automatisierung mit Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC/BLDC-Motoren

Anschlussfertige Zahnriemenachsen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

drylin GRW-Zahnstangenachsen in einer Probenvorbereitung

Automatisierte Probenvorbereitung

drylin GRQ-Zahnstangenachsen in einer Abfüllanlage

Optimale Nutzung des Bauraums in einer Abfüllanlage

Anwendungsbeispiele für die drylin Antriebstechnik

Weitere Anwendungen

Weitere Informationen

Günstige Linearmodule mit Zahnriemenantrieb
drylin econ
Montagevideos: drylin Antriebstechnik
Zu den Montagevideos

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Hornung
Michael Hornung

Produktmanager drylin Antriebstechnik

+49 2203 9649 0E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung