Energieketten für einfache Anwendungen

Energiekette

zipper

Blitzschnelles Öffnen und Schließen mit "Reißverschluss"

  • Innenhöhen: 9 bis 32 mm
  • Öffnungsstege an einem Band am Außenradius
  • Leiser Lauf durch kleine Teilung der Kettenglieder
  • Auch als geschlossene „Rohr-Variante“ erhältlich
  • iF-Design-Preis für Reißverschluss-Design

zipper e-rohre

Späneschutz im kleinen Bauraum

  • Innenhöhen: 9 bis 32 mm
  • Deckel an einem Band am Außenradius
  • Als Rohrversion für leichte Schmutzbeeinflussung
  • Leiser Lauf durch kleine Teilung der Kettenglieder
  • Auch als geschlossene „Rohr-Variante“ erhältlich
  • iF-Design-Preis für Reißverschluss-Design

E1

Kostengünstige e-kette® für einfache Anwendungen

  • Innenhöhen: 10 bis 20 mm
  • Im Außenradius aufklappbar
  • Sehr einfach zu befüllen durch aufklappbare Deckel
  • Einfach zu verlängern und zu kürzen
  • UL94-V2 Klassifizierungen

SnapChain

Einfacher und günstig sicher führen

  • Variabler Raum durch verschiedene Kabelbinderlängen realisierbar
  • Flacher Aufbau
  • Leitungspakete mit wenigen Teilen schnell im Bündel montieren und sicher führen
  • Führen der Leitungen in definiertem Biegeradius

office e-chain®

Energieführung für Büro und Möbel

  • Innenhöhe: 21 mm
  • Leitungen im Innenradius reindrücken
  • Leicht zu befüllen
  • Leitungsfreundlich durch glatte Innenkonturen
  • UL94-V2 zertifiziert

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung