Change Language :

Alles Wichtige zusammengefasst in einer Broschüre
👉 kompakt, praxisnah & zum Download verfügbar

Sie möchten die Gleiteigenschaften Ihrer Metallbauteile verbessern oder Bauteile effektiv vor Verschleiß schützen? Mit unserem tribologisch optimierten Coating ist das möglich. Die Beschichtungspulver bestehen aus Hochleistungspolymeren, die speziell für bewegte Metallflächen entwickelt wurden. Sie reduzieren Reibung, verringern Verschleiß und verlängern die Lebensdauer Ihrer Bauteile, ohne Schmiermittel oder zusätzlichen Bauraum.
Die Beschichtung eignet sich für Bauteile in der Fördertechnik, bei Verpackungsmaschinen, in der Lebensmittelindustrie und weiteren Industriebereichen. Es können sowohl kleine Bauteile wie Wellen, Führungen, Schlitten oder Zahnstangen als auch große Komplettanwendungen wie Paketrutschen oder Maschinenbauteile beschichtet werden. Die Polymerbeschichtung sorgt für eine wartungsfreie Gleitfunktion, einen geringeren Energieverbrauch und eine höhere Betriebssicherheit, unabhängig von der Größe des Bauteils.
iglidur Coating kann auf elektrisch leitende Oberflächen auftragen werden. Dies geschieht mit Hilfe eines elektrostatischen Pulverbeschichtungsverfahrens. Dabei verteilt sich das Coating-Pulver gleichmäßig auf der zu beschichtenden Oberfläche und bildet eine homogene Schicht.
Die Schichtstärke kann individuell beeinflusst werden. Zu beachten ist jedoch, dass mit zunehmender Schichtdicke die Leitfähigkeit der Bauteiloberfläche und damit die Haftung des Pulvers abnimmt. Üblicherweise liegt die Schichtstärke zwischen 60 und 120 μm. Unter günstigen Voraussetzungen können bis zu 500 μm erreicht werden.
Grundlage für die Beschichtungen bilden thermoplastische Polymere, die mit verschiedenen Füll- und Festschmierstoffen vermischt und zu einem Pulver verarbeitet werden. Beschichtete Bauteile müssen nicht mehr geschmiert werden und weisen verbesserte Reibwerte auf.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)