Change Language :
iglidur® coating ist ein tribologisch optimiertes Polymer in Pulverform, das sich mittels Pulverbeschichten auf metallische Oberflächen auftragen lässt. Wie alle iglidur® Werkstoffe sind iglidur® Coating Beschichtungspulver tribologisch optimiert und bieten damit hervorragende Reib- und Verschleißwerte. So schützen Sie auch stark beanspruchte Flächen vor Verschleiß - ganz ohne zusätzliche Bauteile.
Unsere iglidur Coating-Werkstoffe setzen sich aus Basispolymeren, Fasern, Füllstoffen sowie Festschmierstoffen zusammen. Die Zusammensetzung dieser Bestandteile ist bei jedem der Coating-Werkstoffe individuell, um ihn für seinen jeweiligen Einsatzbereich zu optimieren.
Die verschiedenen iglidur® Beschichtungen wurden für verschiedenste Anwendungsfälle optimiert. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Temperaturbeständigkeit, ihren Gleit- bzw. Verschleißeigenschaften und ihrer Farbe. Die genauen Werkstoffdaten finden Sie in unseren Werkstoffdatenblättern.
Wir unterziehen unsere iglidur® Gleitlager- und Beschichtungswerkstoffe jährlich über 10.000 unterschiedlichen anwendungsnahen Tests, um das Verschleißverhalten in den unterschiedlichsten Anwendungszenarien zu analysieren. Somit sind wir in der Lage für Ihre Anwendung den optimalen und kostengünstigsten Werkstoff auszuwählen und Sie umfassend bei Ihrem Projekt zu beraten.
Eine Mindeststückzahl gibt es nicht, wenn Sie Ihr Bauteil von igus beschichten lassen. Somit kann schon das Coating von einem einzigen Bauteil in Auftrag gegeben werden.
Ja, Sie können Ihre Bauteile auch selbst mit unseren iglidur Werkstoffen beschichten. In unserem Online-Shop erhalten Sie verschiedene iglidur Coating-Werkstoffe, die in den Gebindegrößen 1 kg, 2 kg und 10 kg erhältlich sind. Bei Fragen zur Werkstoffauswahl oder zur Beschichtung können Sie gerne unsere Experten kontaktieren.
Unsere Hängeförderer erlauben Bauteilgrößen bis zu 8 x 2,3 x 1,9 Meter. Kleine Bauteile werden in entsprechend effizienten Kleinanlagen beschichtet. Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen die für Sie günstigste Bearbeitungsmethode an.
Ja, die nicht zu beschichtenden Stellen kleben wir für Sie nach Ihren Vorgaben sorgfältig ab. Für größere Stückzahlen fertigen wir entsprechende Vorrichtungen an, die Prozesskosten auf ein Minimum reduzieren.
Die iglidur® coating Gleitschicht kann mit einer Dicke von ca. 60-120 µm aufgetragen werden. Davon abweichende Schichtdicken können abhängig von Werkstoff und Oberflächengüte der zu beschichtenden Teile ebenfalls möglich sein.
Grundsätzlich ist eine nachträgliche Bearbeitung der Beschichtung möglich.
Die Oberfläche sollte gereinigt und frei von Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten sein. Entsprechend notwendige Bearbeitungsschritte führen wir gerne für Sie aus.
Der sogenannte Gitterschnitt nach DIN EN ISO 2409 soll eine Abschätzung der Haftfestigkeit (Adhäsion) von Beschichtungen (zum Beispiel einer lackierten Oberfläche) ermöglichen. Das Prüfverfahren dient dabei nicht zur Messung der Haftfestigkeit. Hierfür ist die Abzugsprüfung nach DIN EN ISO 4624 anzuwenden.
Die Bewertung erfolgt über Kennzahlen von 0 bis 5. Wobei 0 das beste Rating „sehr gut“ darstellt. Alle iglidur Coating Materialien (IC01, IC03, IC06) erfüllen das Kriterium 0.
Der Werkstoff iglidur IC-05 ist lebensmittelkonform nach FDA und EU10/2011 und kann somit z.B. in der Lebensmittelindustrie, Getränkeabfüllung oder Verpackungsindustrie eingesetzt werden.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr