Pneumatikschlauch

Pneumatikschläuche für die Energiekette

pneumatik

Sichere Übertragung von pneumatischen Kräften: Der igus® Druckluftschlauch

Was muss ein Pneumatikschlauch leisten?

  • Dichtheit
  • Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen, aggressive Medien und Vibrationen
  • Flexibilität in Biegerichtung
  • Steifigkeit quer zur Medienführung
  • Widerstandkraft gegen Öle und Kühlmittel
  • Flexibilität in Biegerichtung
  • Geprüfte Dichtheit über jede beliebige Länge
  • Biegeradius bei dynamischer Belastung: 10 x Durchmesser
  • Abriebfest
  • Ausreichende Wandstärke für optimale Quersteifigkeit
  • Wahlweise aus Polyutheran oder Polyethylen
  • Druckfestigkeit 10 bar (PE) oder 12 bar (PU)

PE oder PU Druckluftschlauch?

Anwendungsbeispiele für den igus® Druckluftschlauch

  • Pick- and- Place Module
  • Wendestationen
  • leichte Bearbeitung (Trennen oder Biegen von dünnwandigem Material)
  • Umwerfer und Schieber
  • Öffnen und Schließen von Schutzeinrichtungen
  • Allgemeine Kraftübertragung in kritischen Bereichen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung