Labor Banner

Unser Testlabor für iglidur® Gleitlager

Was und wie wird getestet?

Welche Teststände gibt es im Gleitlager Testlabor?

Frontlader Teststand

Frontlader Prüfstand

  • Prüfung: Verschleißrate rotierend
  • Belastung: bis zu 500 kg
  • Arbeitsdruck: bis zu 200 Bar
  • Vmax: 4 Zyklen/min bei vollem Schwenk
Rotationsverschleißtest

Rotationsverschleiß

  • Prüfung: Verschleißrate rotierend
  • Belastung pro Lagerstelle zwischen 100 N bis 1000 N
  • Gleitgeschwindigkeit zwischen 100 bis 1300 U/min
  • Mögliche Wellendurchmesser: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Tests bei Raumtemperatur und bis zu 150°C
  • Unterwassertests
Test für linearen Kurzhubverschleiß

Linearer Kurzhubverschleiß

  • Prüfung der linearen Verschleißrate
  • Belastung pro Lagerstelle zwischen 10 N und 200 N
  • Gleitgeschwindigkeit zwischen 0,1m/s und 0,3 m/s
  • Tests bei Raumtemperatur und bis zu 150°C
  • Mögliche Wellendurchmesser 10 mm
  • Hublänge von 5 mm
Test für Schwenkverschleiß

Schwenkverschleiß

  • Prüfung der Verschleißrate schwenkend
  • Belastung pro Lagerstelle zwischen 25 N und 300 N
  • Gleitgeschwindigkeit von 0,01 m/s (bei Wellendurchmesser 10 mm)
  • Schwenkwinkel von 60°
  • Mögliche Wellendurchmesser: 10 mm
  • Tests bei Raumtemperatur
Test zum Reibungskoeffizient

Reibungskoeffizient

  • Prüfung des Reibungskoeffizient rotierend
  • Belastung pro Lagerstelle zwischen 10 N bis 300 N
  • Gleitgeschwindigkeit zwischen 200 bis 2.000 U/min. (Geschwindigkeit abhängig vom Wellendurchmesser)
  • Mögliche Wellendurchmesser: 6 bis 20 mm
  • Tests bei Raumtemperatur
  • Tests bei Raumtemperatur und bis zu 150°C
Lineartechnik Tests unter Wasser

Lineartechnik Tests unter Wasser

  • Prüfung der Verschleißrate schwenkend
  • Belastung bis zu 100N
  • Gleitgeschwindigkeit von 0,01m/s
  • Tests bei Raumtemperatur
  • Mögliche Wellendurchmesser 10mm
Schwingungsversuche unter Wasser

Rotationsprüfstand unter Wasser

  • Prüfung der Verschleißrate rotierend
  • Belastung zwischen 10 N und 100 N
  • Gleitgeschwindigkeit zwischen 0,01 m/s und 0,3 m/s
  • Test bei Raumtemperatur
  • Mögliche Wellendurchmesser 10mm
Kantenlast Prüfung

Kantenlast Prüfung

  • Prüfung des Verschleiß, walkend
  • Belastung zwischen 30 kN und 230 kN
  • Gleitgeschwindigkeit von 0,01 m/s
  • Tests bei Raumtemperatur
  • Mögliche Wellendurchmesser 40mm
Test zum Abrieb von Tribo-Tape

Folienprüfstand linear

  • Prüfung der Verschleißrate linear
  • Belastung zwischen 10 N und 60 N
  • Gleitgeschwindigkeit zwischen 0,01 m/s und 0,15 m/s
  • Test bei Raumtemperatur
  • Stiftdurchmesser 4 mm und 10 mm
Test zur Schwerlast Rotation

Schwerlast Rotation

  • Prüfung der Verschleißrate rotierend
  • Belastung zwischen 4.000 N und 52.000 N
  • Gleitgeschwindigkeit bis zu 0,01 m/s
  • Test bei Raumtemperatur
  • Möglicher Wellendurchmesser 20mm
Tumble wear Test

Walkprüfstand

  • Prüfung des Verschleiß rollend, walkend
  • Tests mit Vollkunststoffrolle, Messerkantenrolle, ausgebuchste Stahlrolle …
  • Belastung zwischen 10 N und 600 N
  • Gleitgeschwindigkeit zwischen 0,15 m/s und 1 m/s
  • Test bei Raumtemperatur
  • Wellendurchmesser von 6 mm bis 20 mm

In welche Online-Tools fließen die Testdaten

Test im Testlabor und igus Online-Tool

Wir testen Ihren Anwendungsfall

Jetzt anfragen!
Testlabor Anfrage

Die verschiedenen Bereiche des igus Testlabors

drylin Lineartechnik

drylin Teststand

robolink Low Cost Automation

e-ketten Energieführungen

Energieketten Teststand

chainflex Leitungen

Kältekammer

Kältekammer mit Energieketten

Das igus Testlabor

Testlabor Belastungstest

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 2203 9649 145E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung