Change Language :
igus bietet für drylin-Linearsysteme verschiedene Werkstoffe für Gleitelemente und Gegenlaufpartner an. Jahrelange Tests haben gezeigt, dass iglidur J, J 200 und X aufgrund ihrer Verschleiß- und Reibwerteigenschaften die optimalen Werkstoffe für die meisten Linearanwendungen sind.
Der Werkstoff iglidur J erreichte auf nahezu allen Wellenmaterialien die besten Ergebnisse in unseren Tests. Vergleichende Labortestszeigen, dass iglidur J das reib- und verschleißärmste Polymer für Linearanwendungen ist.
Besondere Eigenschaften von
iglidur J:

iglidur J200 wurde speziell für Linearanwendungen in Verbindung mit hartanodisierten Aluminiumoberflächen entwickelt. Diese Kombination erzielte die mit Abstand besten Ergebnisse in unseren Labortests.
Besondere Eigenschaften von iglidur J200:

iglidur X ist charakterisiert durch die hohe Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit, verbunden mit extremer Chemikalienbeständigkeit. iglidur X erzielt seine beste Verschleißfestigkeit auf Edelstahl und verchromten Stahlwellen.
Besondere Eigenschaften von
iglidur X:

iglidur E7 ist der Spezialist für Stahl- und Edelstahlwellen. Dieser Werkstoff ist sehr vibrationsdämpfend und besonders abriebfest und erreicht eine 8 fach höhere Lebensdauer.
Besondere Eigenschaften von iglidur E7:
Y = Reibwert

Y = Reibwert
Y = Verschleiß

Y = Verschleiß
Y = Lebensdauer

Y = Lebensdauer
| AWM(P): | hartanodisierte Aluminiumwelle h10 bzw. h8 |
| SWM: | gehärtete und geschliffene Stahlwelle, h6, (1.1213) |
| EWM: | gehärtete und geschliffene Edelstahlwelle, h6, (1.4125) |
| EEWM: | gehärtete und geschliffene Edelstahlwelle, h6, (1.4034) |
| hv: | hartverchromte und geschliffene Stahlwelle, h7, (1.1213) |

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)