Change Language :
iglidur® X ist für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt als andere iglidur®-Lager. Dies wird durch eine hohe Temperaturbeständigkeit und besonders hohe Wärmeleitfähigkeit ermöglicht. Dieses wird auch schon an den pv-Werten von max. 1,32 MPa · m/s deutlich. Zugleich wirken in diesem Fall nur minimale Radialkräfte auf die Lager. Bei den angegebenen Geschwindigkeiten kann es aufgrund von Reibung zu einem Anstieg bis zur Grenze der dauerhaft zulässigen Temperatur kommen.
m/s | rotierend | oszillierend | linear |
---|---|---|---|
dauerhaft | 1,5 | 1,1 | 5 |
kurzzeitig | 3,5 | 2,5 | 10 |
Wie die Verschleißfestigkeit ändert sich mit der Belastung auch der Reibungsbeiwert μ (Abb. 04 und 05).
Reibwerte für iglidur® X gegen Stahl (Ra = 1 μm, 50 HRC):
iglidur® X | trocken | Fett | Öl | Wasser |
---|---|---|---|---|
Reibwerte µ | 0,09 - 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Reibung und Verschleiß
Wie die Verschleißfestigkeit ändert sich mit der Belastungauch der Reibungsbeiwert μ (Abb. 04 und 05).
Weitere Informationen:
Wellenwerkstoffe
Reibung und Verschleiß sind aber auch in hohem Maße vom Gegenlaufpartner abhängig. Zu glatte Wellen erhöhen den Reibwert der Lager. Ideal sind geschliffene Oberflächen mit einer Mittenrauigkeit Ra von 0,6 bis 0,8 μm.
Abb. 06 und 07 zeigen einen Auszug der Ergebnisse von Tests mit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, die mit iglidur® X-Gleitlagern durchgeführt worden sind. Falls der von Ihnen vorgesehene Wellenwerkstoff in den hier vorgestellten Versuchsergebnissen nicht enthalten ist, sprechen Sie uns bitte an.
Wellenwerkstoffe
iglidur® X-Gleitlager sind Standardlager für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9). Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit F10-Toleranz selbständig ein. Bei bestimmten Abmessungen weicht die Toleranz in Abhängikeit von der Wandstärke hier von ab (siehe Lieferprogramm).
Wichtige Toleranzen nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen:
Durchmesser d1 [mm] | Welle h9 [mm] | iglidur® X F10 [mm] | Gehäuse H7 [mm] |
---|---|---|---|
bis 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
iglidur® X-Gleitlager sind fast universell chemikalienbeständig. Angegriffen werden sie in der Regel nur von konzentrierten Säuren.
Gleitlager aus iglidur® X sind strahlenbeständig bis zu einer Strahlungsintensität von 1 · 105 Gy.
Unter UV-Einstrahlung und anderen Witterungseinflüssen verändern sich die hervorragenden Materialeigenschaften von iglidur® X nicht.
Auch im Vakuum sind iglidur® X-Gleitlager fast uneingeschränkt einsetzbar. Ein Ausdampfen findet nur in sehr geringem Maße statt.
Medium | Beständigkeit |
---|---|
Alkohole | + |
Kohlenwasserstoffe | + |
Fette, Öle, nicht additiviert | + |
Kraftstoffe | + |
verdünnte Säuren | + |
starke Säuren | - |
verdünnte Basen | + |
starke Basen | + |
Tabelle 05: Chemikalienbeständigkeit von iglidur®
+ beständig 0 bedingt beständig - nicht beständig
Alle Angaben bei Raumtemperatur [+20 °C]
Gleitlager aus iglidur® X sind elektrisch leitend.
Elektrische Eigenschaften | |
---|---|
spezifischer Durchgangswiderstand | < 105 Ωcm |
Oberflächenwiderstand | < 103 Ω |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr