Change Language :
Was können diese Werkstoffe?
Hier finden Sie Hochtemperaturspezialisten für Dauergebrauchstemperaturen bis +250°C (Ausnahme: iglidur® V400 mit +200°C). iglidur® X6 toppt hierbei mittlerweile in vielen Rotations- und Schwenkanwendungen den Standard iglidur® X. iglidur® Z hat sich ebenfalls längst als Standard mit extrem niedrigen Verschleißraten u./o. unter hohen Lasten bewährt. iglidur® V400 zeichnet sich als Problemlöser in vielen Spezialfällen aus und iglidur® UW500 ist der Spezialist für heiße Flüssigkeiten.
igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop
1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr