Change Language :
Werkstofftabelle
Allgemeine Eigenschaften
Einheit
iglidur® Z
Prüfmethode
Dichte
g/cm³
1,40
Farbe
braun
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F.
Gew.-%
0,3
DIN 53495
max. Wasseraufnahme
Gew.-%
1,1
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl
µ
0,06 - 0,14
pv-Wert, max. (trocken)
MPa x m/s
0,84
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul
MPa
2.400
DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°C
MPa
95
DIN 53452
Druckfestigkeit
MPa
65
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C)
MPa
150
Shore-D-Härte
81
DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur
°C
+250
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur
°C
+310
untere Anwendungstemperatur
°C
-100
Wärmeleitfähigkeit
[W/m x K]
0,62
ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
Oberflächenwiderstand
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabelle 01: Werkstoffdaten
iglidur® Z gehört neben iglidur® X zu den iglidur® Hochtemperaturwerkstoffen mit der weitesten Verbreitung. Speziell das hervorragende Verschleißverhalten unter externen Bedingungen (hohe Lasten und Temperaturen) ist hervorzuheben.
Mechanische Eigenschaften
Die maximal empfohlene Flächenpressung stellt einenmechanischen Werkstoffkennwert dar. Rückschlüsseauf die Tribologie können daraus nicht gezogen werden.Mit steigenden Temperaturen nimmt die Druckfestigkeitvon iglidur® Z-Gleitlagern ab. Abb. 02 verdeutlicht diesenZusammenhang.
Abb. 03 zeigt die elastische Verformung voniglidur® Z bei radialen Belastungen. Bei 150 MPa beträgtdie Verformung ca. 5,5 %.
Reibung und Verschleiß
Der Reibwert sinkt ebenso wie die Verschleißfestigkeit mitzunehmender Belastung (Abb. 04 und 05).
iglidur® Z
trocken
Fett
Öl
Wasser
Reibwerte µ
0,06 - 0,14
0,09
0,04
0,04
Tabelle 04: Reibwerte für iglidur® Z gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
Wellenwerkstoffe
Die Abb. 06 zeigt im unteren Belastungsbereich Verschleißraten,die denen anderer sehr verschleißfester iglidur®-Werkstoffedurchaus ähnlich sind. Im oberen Bereich dagegenübertrifft iglidur® Z in der Verschleißfestigkeit alle anderenWerkstoffe. Bei z. B. einer Cf53-Welle, liegt der Verschleißbei 45 MPa nur bei 15 μm/km.
Bei niedrigen Belastungen verschleißen iglidur® Z-Gleitlagerim Schwenkbetrieb weniger als bei Rotation. BesondersV2A-Wellen und hartverchromte Wellen fallen hier auf.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr