Change Language :

Im Dschungel der Fachbegriffe für die Lineartechnik verliert man schon mal den Überblick. Daher haben wir für Sie alle wichtigen Technikthemen rund um unsere Lineartechnik hier für Sie zusammengefasst. Von den Eigenschaften unserer Werkstoffe bis hin zu Fachwissen aus Praxis und Forschung. Außerdem erklären wir Ihnen zum Beispiel, was es mit dem Stick-Slip-Effekt auf sich hat, oder einfach, was ein Linearsystem ist.
Sollten Sie dennoch Fragen haben, kontaktieren Sie direkt unseren Lineartechnik-Experten Michael Hornung!
In unseren Linearführung Whitepapern teilen unsere Experten im Bereich Linearführung ihre praktischen Erfahrungen sowie langjährige Forschungs- und Entwicklungsergebnisse mit Ihnen. Die Whitepaper decken verschiedene Themen im Bereich der Linearlagertechnik ab.
drylin ist ein Programm von schmiermittelfreien Lineargleitlagern, das auf dem Prinzip Gleiten anstatt Rollen aufbaut. Als Gleitflächen werden tribologisch optimierte iglidur Hochleistungspolymere verwendet. Die drylin Linearsysteme verfahren im Trockenlauf und sind wartungsfrei. Lieferbar sind Linearführungen auf Schienen oder Rundwellenbasis. Im Vordergrund steht neben der Wartungs- und Schmiermittelfreiheit auch immer die Robustheit und die Unempfindlichkeit gegen Einflüsse wie Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stoßbelastungen.
Ein Linearsystem ist eine komplexe Konstruktion, die die Bewegung von Maschinenteilen entlang eines Weges im Raum ermöglicht. Auf diesen als Translation bezeichneten Bewegungen beruht die Funktion der unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen. Linearsysteme vieler Hersteller sind mit Kugelumlaufführungen oder Laufrollenführungen ausgestattet, die einen präzisen Lauf mit geringer Reibung ermöglichen.
Die von igus angebotenen Linearschienensysteme erreichen in Präzision und Reibung ähnlich gute Werte und zeichnen sich zusätzlich durch Wartungsfreiheit, Schmiermittelfreiheit, Laufruhe und Montagefreundlichkeit aus.
Der Stick-Slip-Effekt (von engl. stick „haften“ und slip „gleiten“) bzw. Haftgleiteffekt bezeichnet das Ruckgleiten von gegeneinander bewegten Festkörpern. Dieses Phänomen tritt auf, wenn ein Körper bewegt wird, dessen Haftreibung deutlich größer ist, als die Gleitreibung.
Mehr InformationenBei einem Hybrid-Linearlager wirkt eine Kombination aus Gleit- und Rollenlager zusammen: Integrierte Rollen erzielen geringe Antriebskräfte, während die Gleitwirkung der Gleitlager von Querkräften schützt. Diese Kombination ermöglicht die Absorption von Missbrauchskräften:
1. Reduzierung der Reibwerte.
2. Reduzierung der erforderlichen Antriebskraft.
3. Funktion des Systems ohne Einschränkung der 2:1-Regel.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)