Energieketten für lange Verfahrwege und Heavy Duty

Energieketten für Schwerlast-Anwendungen & lange Verfahrwege

E4.1

  • Innenhöhen: 30 bis 800 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Für besonders anspruchsvolle Anwendungen
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Hohe Schubkraft auf langen Verfahrwegen und für große freitragende Längen
  • Geräuschdämpfende "Bremsen" und Geräuschdämpfer als Option
  • Außen- und Innenlaschen für schnelle Montage
  • Mit oder ohne Vorspannung

E4/4

  • Innenhöhen: 56 bis 80 mm
  • Vollstegig: Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Hohe Stabilität
  • Für besonders anspruchsvolle Aufgaben
  • Ideal für heavy-duty Anwendungen

P4.1

  • Innenhöhen: 32 bis 80 mm
  • Vollstegig: Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Höhere Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in Verbindung der Kettenglieder
  • Lange Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Hohes Füllgewicht bis 30 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis >5 m/s
  • Intelligente Verschleißüberwachung möglich

P4

  • Innenhöhen: 32 bis 80 mm
  • Vollstegig: Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Lange Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Hohe Füllgewicht bis 30 kg/m
  • Hohe Geschwindigkeiten bis >10 m/s
  • iF product design award 2007

Rollen e-kette®

  • Innenhöhe: 32 bis 80 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Vollstegig
    • Komplett geschlossen
  • Für besonders anspruchsvolle Anwendungen
  • 75% weniger Antriebsleistung, rollend
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand bei Anwendungen mit Schmutz

autoglide

  • In vier Version erhältlich:
    • Für das System E4.1
    • Für das System E2/000
    • Schnell zu befüllen - Leitung einfach reindrücken
    • Spezielle Gleitführungslelemente
  • Sicher leiser, abriebfest und energieeffizient
  • Bei Verfahrwege bis 80 m und Geschwindigkeiten bis 2,5 m/s

Komplettset

  • Verfahrwege 8 - 200 m
  • Zeitsparend - die Zusammenstellung des Komplettset übernehmen wir
  • 1 Komplett-Set besteht aus:
    • Energiekette
    • Anschlusselemente
    • Zugentlastungen
    • Trennstege
    • Führungsrinne ohne Gleitschiene
    • Führungsrinne mit Gleitschiene
    • Schraubendreher
    • Und mehr

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung