chainflex Know How

PVC-Leitungen

PVC-Leitungen – Die Lösung für trockene Anwendungen

Nachhaltigkeit-chainflex

Wir wollen etwas bewegen!

10-Tipps-Whitepaper

10 Tipps zur Auswahl Ihrer Leitung

Wissen über Leitungen

Aufbau von flexiblen Leitungen

Besondere Anforderungen

Normen und Zulassungen

Ihr Vorteile bei uns

  • Ab 1 m bestellbar
  • Keine Schnittkosten
  • Kein Mindestbestellwert
  • Keine Mindermengenzuschlag

Noch offene Fragen?

Video-Tutorials

Interessante Fakten

Unterschied Kabel und Leitung

Unterschied Leitung und Kabel

Leiterklassen: feindrähtige Litzen

Leiterklassen

Strombelastbarkeit

Strombelastbarkeit

Sicherheit und Qualität: Das weltgrößte Testlabor für bewegte Leitungen

Qualität wird groß geschrieben - Das bieten wir Ihnen

  • 30 Jahre Erfahrung
  • 4 Jahre Garantie
  • Getestet im eigenen Labor auf 5.500 qm, 125 Testsysteme, über 800 laufende Tests
  • Größtes Sortiment mit über 1.350 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb
  • Berechen- bzw. konfigurierbare Lebensdauer
  • Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge und innerhalb von 36 h
  • Leitungen für jede Art von Bewegung: horizontal, vertikal, Torsion, Hochgeschwindigkeit
  • Muster frei verfügbar
  • 50 % Zeitersparnis beim Abmanteln durch einzigartige CFRIP-Technologie
  • Optional mit intellligenter Zugkraftüberwachung von smart plastics für besonders stark belastete Leitungen

Unsere Leitungen im Einsatz

Bestückungsautomat

Bestückungsautomat

Großbearbeitungszentren

Großbearbeitungszentren

Lichtwellenleitungen für die Automatisierungstechnik

Maschinenbau

Energieketten von igus in Edelstahleinhausung

Schiffsentlader

Anwendungen mit Leitungen für Bewegung

Weitere Anwendungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung