Change Language :

NEU: Magazin "igubal in der Praxis"
20 spannende Anwendungsbeispiele aus dem manus 2025

Die igubal Serie umfasst selbsteinstellende Gelenklager aus Hochleistungskunststoffen, die eine gleitgelagerte Lösung für Schwenk- und Drehbewegungen bieten. Sphärische Gelenklager gleichen Fluchtungsfehler aus und ermöglichen eine einfache Integration in unterschiedlichste Anwendungen.
igubal Gelenklager bestehen aus hochentwickelten Verbundkunststoffen: Basispolymere sorgen für exzellente Verschleißfestigkeit, Verstärkungsfasern erhöhen die mechanische Belastbarkeit, und integrierte Festschmierstoffe gewährleisten einen reibungslosen, wartungsfreien Betrieb – ganz ohne externe Schmierung.
Über unser Expertentool können Sie die erwartete Lebensdauer berechnen, noch bevor das Gelenklager in Ihrer Maschine installiert wird. Im igubal Shop finden Sie CAD-Daten zu allen Produkten – inklusive Abmessungen und Lastdaten. Entdecken Sie jetzt unser breites Sortiment.

Dank Selbstschmiereffekt sind unsere igubal Gelenklager 100 % schmier- und wartungsfrei. Das bedeutet, dass sie ohne zusätzliche Schmierung auskommen und somit besonders unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz sind. Dies reduziert den Wartungsaufwand erheblich und sorgt für eine längere Lebensdauer der Lager.

Die igubal Gelenklager bieten eine besonders kostengünstige Lösung für Ihre Anwendungen. Dank des Verzichts auf Schmiermittel und der hohen Lebensdauer sparen Sie nicht nur bei den Anschaffungskosten, sondern auch bei den laufenden Betriebskosten. Zudem gibt es keinen Mindestbestellwert, und Sie können bereits ab Losgröße 1 bestellen.
Unsere igubal Gelenklager sind korrosionsfrei und können in flüssigen Medien eingesetzt werden. Sie sind je nach Werkstoffauswahl bis zu einer Temperatur von +200 °C beständig, was sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht.
Die igubal Gelenklager zeichnen sich durch ihre hervorragende Schwingungsdämpfung aus, was zu einem ruhigeren und effizienteren Betrieb Ihrer Maschinen beiträgt.
Mit ihrem geringen Gewicht sind die igubal Gelenklager ideal für Anwendungen, bei denen jedes Gramm zählt. Sie tragen zur Reduzierung des Gesamtgewichts Ihrer Konstruktionen bei und ermöglichen so effizientere und leichtere Designs.
Wir wissen, wie wichtig schnelle Lieferzeiten für Ihre Projekte sind. Deshalb versenden wir unsere igubal Gelenklager innerhalb von 24 bis 48 Stunden. So können Sie sicher sein, dass Ihre Bestellungen schnell bei Ihnen eintreffen und Ihre Projekte ohne Verzögerung fortgesetzt werden können.

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie schmierfreie igubal Verbindungen Belastungen trotzen und Wartungskosten nachhaltig senken.
Zum Download!
Entdecken Sie in unserem Whitepaper, wie geteilte Flanschlager Ihre Maschinenleistung steigern und Ausfälle effektiv verhindern.
Zum Download!Unser Experte Yannik Michna klärt mit Ihnen alle Fragen rund um unsere Gelenklager. Einfach Wunschtermin vereinbaren oder Frage direkt über unser Formular stellen. Wir freuen uns auf Sie!
Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Indoor oder Outdoor. Über oder unter Wasser. Heiß oder Kalt. Unsere Produkte sind für raue und anspruchsvolle Umgebungen konstruiert und überzeugen dort, wo andere Materialien an ihre Grenzen stoßen. Hier finden Sie eine Auswahl an Kundenprojekten, die bereits mit selbstausrichtenden Gelenklagern realisiert wurden.
Sie interessieren sich für die Produkte von igubal und möchten sich von der Qualität überzeugen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben?
Entdecken Sie unsere aktuellen igubal Produktneuheiten und gestalten Sie Ihre Anwendungen effizienter als je zuvor!
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen, Technologien, sowie Fragen und Antworten zu igubal Gelenklagern.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)