Change Language :
Koppelstangen aus Metall sind schwer, oftmals teuer und wartungsintensiv. Die wirtschaftliche Alternative: Koppelstangen der igubal-Serie. Sie bestehen aus Polymeren, die zu einer Gewichtsersparnis von bis zu 80 % und einer Kostenersparnis von bis zu 40 % führen. Doch nicht nur das. Die Koppelstangen aus Kunststoff lassen sich schnell und einfach montieren und ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb. Denn sie kommen ohne Schmierung aus und sind wartungsfrei. Das igubal Koppelstangen-Sortiment wächst kontinuierlich. Und dank eines modularen Baukastensystems mit Kalotten aus verschiedensten Materialien und Gehäusen mit unterschiedlichsten Geometrien finden Sie als Anwender ganz sicher Ihre ideale Lösung. Auf Wunsch erstellt igus auch Sonderbauteile. Zu den Anwendern der Koppelstangen von igubal zählen z.B. Unternehmen der Automobilindustrie, der Automation, der Agrartechnik, des Anlagenbaus und der Fahrzeugtechnik.
Mit über 100 Varianten bietet unser Koppelstangen-Shop eine große Auswahl für jede Anwendung. Ob individuelles Stichmaß oder spezifische Ausrichtung der Lagerstellen – genießen Sie vollständige Flexibilität.
Nicht das Richtige gefunden? Kein Problem!
Mit unserem intuitiven Online-Konfigurator können Sie die perfekte Koppelstange kreieren. Oder kontaktieren Sie uns direkt; unser Expertenteam berät Sie gerne, um eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Kostengünstig
Bis zu 40% günstiger als metallische Varianten.
Leicht
Bis zu 80% leichter als metallische Bauteile.
Schmutzresistent
Ein großer Hinterschnitt verhindert das Eindringen von Schmutz.
Korrosionsfrei
Kunststoffkoppelstangen können mit Wasser und Medien in Berührung kommen.
Selbstschmierend
Keine Schmierung notwendig und völlig wartungsfrei über die gesamte Lebenszeit.
Einfache Montage
Sehr leichte Montage und Demontage. Bis zu 6-mal schneller als Versionen aus Metall.
igubal Koppelstangen aus Kunststoff sind viel mehr als nur eine Alternative, denn sie bieten eine große Palette an Vorteilen gegenüber den Versionen aus Metall. Aufgrund bestimmter Anforderungen wie z.B. hohen Belastungen und schnellen Bewegungen bieten tribologisch optimierte und verstärkte Polymere von igus optimale Ergebnisse.
Der igubal Koppelstangen-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, Koppelstangen für Ihre individuellen Anforderungen einfach zu konfigurieren. Geben Sie Ihre spezifischen Bedürfnisse ein, und der Konfigurator präsentiert Ihnen optimierte oder passende standardisierte Bauteile auf Knopfdruck.
Sie sind mit unseren Produkten vertraut und möchten sich die Auswahl im Onlineshop ansehen oder direkt bestellen?
In nur drei Schritten können Sie mit den Parametern Ihrer Anwendung passende Produktempfehlungen inklusive Lebensdauer ermitteln.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen, Technologien, sowie Fragen und Antworten zu igubal Gelenklagern.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr