Wie nachhaltig sind Kunststoffe für Bewegung?

CO₂-neutral

Vorher: Produktion von Kunststoffen

Energiebilanz

Ölverbrauch

PTFE-frei

100 % Ökostrom

99 % recycelt

clean igus

Umwelt- und Klimazertifizierungen

Umweltmanagement-Norm ISO 14001

Energiemanagement-Norm ISO 50001


Während: Kunststoffe im Einsatz

Schmierfreiheit

Hohe Lebensdauer von Kunststoff-Produkten

Hohe Lebensdauer

Energieersparnis durch Kunststoff-Produkte

Energieersparnis

Biopolymer iglidur N54

Biopolymere

Vorausschauende Wartung mit smart plastics

Vorausschauende Wartung

Geringes Gewicht

Ersetzbare Teile


Nachher: Kunststoffe nach ihrem Einsatz

Klassisches Recycling mit chainge

Recycling-Plattform chainge

Recycling mit Hydro-PRT

Recycling mit Hydro-PRT


Nachhaltige Innovationen

igus:bike und RCYL

Nachhaltige Mobilität mit einem Fahrrad aus recyceltem Kunststoff

e-chain E2.1: Erste komplette Energieketten-Serie aus Recyclingmaterial

e-chain E2.1: Die erste komplette Energieketten-Serie aus Recycling-Material

Drehkranzlager auf Holzbasis

Drehkranzlager auf Holzbasis

Nachhaltige Kartonspule für 3D-Druck-Filament

3D-Druck-Filamente auf nachhaltiger Kartonspule

Gleitlager iglidur N94

Gleitlager aus 94 % nachwachsenden Rohstoffen

drylin auf Holzwelle

drylin R auf Holzwellen - Studie

Kugellager aus Regranulat

Kugellager aus Regranulat


Projekte und Initiativen zur Ressourcenschonung

Baumpflanzungen von igus

Wir pflanzen weltweit neue Bäume

Grünes Parkhaus bei der igus Zentrale in Köln

Grünes Parkhaus bei der igus Zentrale in Köln

Klimaerklärung Köln

Partnerschaft mit der Klimaerklärung Köln

Nachhaltigkeit bei unseren chainflex Kabeln und Leitungen

UPS Carbon Neutral Shipping

Klimaneutraler Versand mit UPS

Plastic Fischer sammelt Plastikmüll aus Flüssen

Plastic Fischer – gegen den Plastikmüll in Flüssen

Rheinkrake - schwimmende Müllfalle auf dem Rhein bei Köln

Rheinkrake – igus unterstützt schwimmende Müllfalle

clean igus

clean igus – unsere Initiative zur Vermeidung von Kunststoffabfällen

Mit Landstrom gegen Schadstoffemissionen in Containerhäfen

Mit Landstrom gegen Schadstoffemissionen in Containerhäfen


Unser Weg zur Nachhaltigkeit

Unser Weg zur Nachhaltigkeit

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Felix Hülder
Felix Hülder

Lean Ingenieur Green Production

+49 2203 9649 8087E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung