drylin Kreuztische

Sehr präzise und 100% schmierfrei

  • Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • 100 % schmierfrei und komplett korrosionsfrei
  • Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeiger, etc.)
  • Komplett-Edelstahllösung verfügbar

Unsere Kreuztische

Kreuztisch XY-Tisch mit Spindelantrieb drylin® SHT
  • Als Standard- und Preload-Version lieferbar
  • Verstellung über Trapezgewinde
  • Obere Einheit rechts oder links ausrichtbar
Linearkreuztische drylin® SLW von igus®
  • Profilschiene drylin W; aus Aluminium
  • Optional als vorgespannte Version
  • Zubehör lieferbar
Produkt Anfrage

Kreuztische für besondere Herausforderungen

Kreuztisch drylin® SLW aus Edelstahl
  • Hohe Verwindungssteifigkeit
  • Für Handverstellungen
  • Kompakt und flach
Kreuztisch drylin® SLW
Kreuztisch drylin® SLW
  • Robuste, breite Auflagefläche
  • Hublängen max. 500 mm
  • Schmierfrei und getestet

Ihre Vorteile

100 % schmierfrei

Korrosionsbeständig

Edelstahlversion verfügbar

Zubehör für Kreuztische

  • Drehkopf: definierter Standard
  • Unterschiedliche Außendurchmesser
  • Verschiedene Griffvarianten
  • Auch als spülbare und korrosionsbeständige Edelstahlversion erhältlich
antriebstechnik-handrad
Handräder für Kreuztische
  • Kombinierbar mit Handklemmungen und Handrädern
  • Im Lieferumfang ist passende Reduzierhülse enthalten
  • In der gewünschten Blick- und Zählrichtung und in verschiedenen Farben ab Lager lieferbar
antriebstechnik-positionsanzeiger
Analoger Positionsanzeiger
  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Reduzierhülsen für weitere Durchmesser verfügbar
antriebstechnik-spindelklemmung
Spindelklemmung
  • Stufenlos drehbar, für Drehübertragungen von 90°
  • Flexible Anpassung an die Einbaulage durch stufenlose Winkelverstellung
  • Klemmung über Madenschrauben
  • Max. Drehmoment 3 Nm
antriebstechnik-winkelbegrenzer
Winkeltriebe für Kreuztische

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Hornung
Michael Hornung

Produktmanager drylin Antriebstechnik

+49 2203 9649 0E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung