Über 6.000 Antriebsleitungen.<br>Passend zu 38 Herstellerstandards.

Konfektionierte Leitungen für die Energiekette

100 % Sicherheit dank industrieller Konfektionierung

Industriell konfektioniert und 100 % geprüft

Die Vorteile konfektionierter Leitungen von igus

Große Lagerbestände bei igus
Keine Mindestbestellmengen
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren
Lange Produktlebensdauer
lange Produktverfügbarkeit
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren

Weitere Argumente konfektionierte Leitungen von igus zu beziehen

Warum unsere Kunden uns weiterempfehlen!

readycable bei SSI Schäfer

Intralogistik

readycable bei ZEMA

Agrarindustrie

readychain with readycable

Portalbearbeitungsanlage

Teleskopausleger für Hubarbeitsbühne

Readycable in Energiekette für Hubarbeitsbühne

readycable Factory

Übersichtsseite für readycable Anwendungsberichte

Sensor für eine smarte Leitung | i.Sense CF.P

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen

Module Connect Sets mit einem Klick im Warenkorb ...

Module Connect Sets im Shop erhältlich

Zahlen, Daten, Fakten zur Produktion von konfektionierten Leitungen durch igus®

Stern
mehr als 14.000 konfektionierte Leitungen pro Woche
14 Standorte weltweit

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung