Change Language :
Unter tropischen Bedingungen oder auch im Tiefkühllager – bei einer Durchsatzleistung von bis zu 30 Doppelspielen pro Stunde ist eine hohe Verfügbarkeit der Regalbediengeräte unabdingbar. Als weltweit führender Lösungsanbieter von modularen Lager- und Logistiksystemen setzt SSI Schäfer seit vielen Jahren für die vertikalen Bewegungen seiner Regalbediengeräte auf vorkonfektionierte Energiekettensysteme von igus. Diese sind punktgenau auf die jeweilige Anwendung abgestimmt und hoch zuverlässig. Gemeinsam mit Steckverbindern von Harting sorgen sie in den Anlagen von SSI Schäfer für dauerhafte Verfügbarkeit.
„Wir arbeiten wir nur mit Lieferanten zusammen, die zum einen dem Systemgedanken Rechnung tragen und zum anderern technische Anforderungen antizipieren, um die entsprechenden Lösungen und Weiterentwicklungen zur Verfügung zu stellen. Die Systempartnerschaft hat sich von Anfang an bewährt."
Markus Sellen, Product Manager Storage Technology bei SSI Schäfer