Produkte für die Lebensmittelbranche

FDA- und EU-konforme Produkte und Werkstoffe für die Lebensmittelindustrie

Gleit- und Linearlager, Gelenklager, e-ketten und mehr für Lebensmittelmaschinen

Häufig gestellte Fragen:

Produkte mit FDA- und EU 10/2011-Konformität

Gleitlager

Gleitlager im Hygienic Design

Linearlager

drylin Linearlager
  • FDA- und EU 10/2011-konforme Lineartechnik
  • Komplett schmier- und wartungsfreier Betrieb
  • Auch in korrosionsbeständigem Edelstahl

Steh- und Gelenklager

igubal im Hygienic Design
  • Steh- und Gelenklagertechnik für Food Contact
  • Einfach detektierbar
  • Bis zu 80 % Kostenvorteil gegenüber Edelstahl

Kugellager

xiros im Hygienic Design
  • Schmierfreie Kugellager für Food Contact
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • z. B. das FDA-konforme Kugellager xirodur A500

Tragrollen

Tragrolle xiros

Messerkantenrollen

Messerkantenrolle im Hygienic Design

Energieketten

Energiekette im Hygienic Design

Gewindelösungen

dryspin im Hygienic Design
  • Breites Angebot an Gewindemuttern- und Spindeln
  • Auch für die Food- und Pharmaindustrie geeignet
  • z. B. die FDA-konforme Gewindemutter A180FLM

Halbzeuge, Gleitfolie, Filamente

Whitepaper Hygienic Design

Whitepaper - Ratgeber für Konstrukteure von Lebensmittelmaschinen

  • Was ist hygienegerechtes Design und was fordern die Normen?
  • Was sind die Anforderungen an Leitungsführungen in Lebensmittelmaschinen?
  • Wie hat die Firma Schiwa, ein weltweit führender Hersteller von Aufschnittanlagen in der Wurst-, Schinken- und Käseindustrie, diese Aufgabe gelöst?

Produkte aus Edelstahl

Lineartische aus Edelstahl

Linearachse aus Edelstahl

Linearschienen aus Edelstahl

drylin W Linearschiene und Schlitten aus Edelstahl
  • Monoblock-Schlitten aus VA-Edelstahl
  • Lineargleitfolien aus dem FDA-/ EU 10/2011-konformen Material iglidur A160
  • Für hohe Laufleistungen

Steh- und Gelenklager aus Edelstahl

igubal Edelstahl
  • Steh- und Gelenklagertechnik für Food Contact
  • Einfach detektierbar
  • Bis zu 80 % Kostenvorteil gegenüber Edelstahl

Kugellager aus Edelstahl

PRT Drehkranzlager in Edelstahl
  • Geeignet für FDA und ESD-konformen Einsatz
  • Speziell für Food- und Packaging-Anwendungen

Tragrollen aus Edelstahl

Tragrolle xiros aus Edelstahl

Gewindespindeln aus Edelstahl

Gewindespindeln aus Edelstahl
  • Sicher gegenüber Korrosion und aggressiven Reinigungsmitteln
  • Breites Sortiment aus Steil-, Trapez- und metrischen Gewindespindeln
Musterboxen Verpackungsindustrie

Musterboxen für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie

Unsere Werkstoffe und ihre Konformitäten (FDA, EU 10/2011, 3-A, GB4806.1, Food Sanitation Act)

Lebensmittelnormen - Konformitäten der iglidur Gleitlager / Werkstoffe
Lebensmittelnormen - Konformitäten der iglidur Gleitlager / Werkstoffe
PFAS-frei Logo

Gleitlager ohne kritische PFAS

Food-Alternativen zu iglidur Werkstoffen

Food-konforme Alternativen iglidur
Food-konforme Alternativen iglidur

Eigenschaften Food-konformer Gleitlager

Eigenschaften Food-konformer Gleitlager
Eigenschaften Food-konformer Gleitlager
Schmierfreiheit

Lagerprodukte und Schmierfreiheit: Was bedeutet das?

Lineartechnik im Hygienic Design

Designstudie drylin SHT

Spindellineartisch im Hygienic Design

Designstudie drylin W

Linearschlitten im Hygienic Design

Ausgewählte Erfolgsgeschichten

Abfüllanlage mit Sondergleitlagern
Energiekette TH3 in Slicer in der Lebensmittelindustrie
igubal in Klappenlagerung von Atoma Mehrkopfwaage
Klammerstern von Krones mit iglidur Gleitlagern
Messerkantenrolle in Transportband
Energiekette TH3 in Ernteanlage für Pilze
Hochleistungslager bei extremen Temperaturschwankungen in Brauereianlagen
Schmierfreie und geräuscharme Messerkantenrollen in Förderanlage
Weitere Erfolgsgeschichten in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie

igus blogs: Themen für die Lebensmittelindustrie

Hygienegerecht konstruieren

Hygienic Design: Was sind die Richtlinien für Produktionsanlagen?

Detektierbare Kunststoffe für den Lebensmittelbereich

Gibt es detektierbare Kunststoffe für bewegte Anwendungen?

Reinigung Energiekette

Welche Gleitlager wähle ich für die Reinigung bei besonders hohen Temperaturen?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Bastian Mehr
Bastian Mehr

Key Account Manager Verpackungsindustrie

+49 2203 9698 140E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung