Gewindetechnik FAQ

Alle Fragen und Antworten rund um das Thema dryspin Gewindetechnik

Allgemein

Gewindemuttern

Gewindespindeln

Materialien

Toleranzen

Berechnungsformeln

Allgemeines

  • Höhere Wirkungsgrade
  • Geräuscharmer und vibrationsarmer Lauf
  • 30 % längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Bis zu 25 % geringer Verschleiß
  • Höhere Effizienz

Gewindemuttern

Gewindespindeln

Materialien

MaterialMPa
iglidur J4 MPa
iglidur W3005 MPa
iglidur A1803,5 MPa
iglidur J3502 MPa
iglidur E70,5 MPa
iglidur J2002 MPa
iglidur R2 MPa

Toleranzen

Berechnungsformel

iglidur®-Materialrotierend langzeitig
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3
Einschaltdauer ED pv-Wertmax.[MPaxm/s]
100 %0,08
50 %0,2
10 %0,4
BezeichnungBedeutung
FaxialAxialkraft
Pzulmax. zul. Flächenpressung 5 N/mm2
Prealtatsächlich auftretende Flächenpressung bei gewählter Baugröße
Ae realFlächentraganteil der gewählten Trapezgewindemutter
PSteigung
d1Flankendurchmesser
MtaAntriebsmoment [Nm] bei Umsetzung einer Dreh- in eine Längsbewegung
MteAntriebsmoment [Nm] bei Umsetzung einer Längs- in eine Drehbewegung
vGleitgeschwindigkeit [m/s]
sVorschub [m/s]
nDrehzahl [min-1]
ηWirkungsgrad

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich dryspin Gewindetechnik

+49 2203 9649 9809E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung