Change Language :
Die neue Bauform der Serie DST-JGRM ist mit ihrem spritzgussoptimierten Design die robuste Alternative zu einer Flanschgewindemutter. Die besondere Bauform ermöglicht eine leichte Montage und besonders die Aufnahme von radialen Lasten. In Kombination mit einer Edelstahplatte hält sie axiale Belastungen bis 6MPa stand.
Unsere dryspin Kunststoffgewindemuttern heben sich nicht nur durch ihre technischen Vorteile von ihrem metallischen Pendant ab, sondern überzeugen auch im Thema Anschaffungskosten. Sie sind in der Anschaffung bis zu 61,5 % günstiger als herkömmliche Gewindemuttern aus Metall. Und auch im weiteren Verlauf der Anwendung werden die Kosten deutlich reduziert. Anfallende Wartungskosten und die Anschaffung der externen Schmiermittel fallen durch die dryspin Gewindetechnik vollständig weg.
Für Gewindemuttern aus Metall ist eine Schmierung unerlässlich, da es sonst zu metallischem Abrieb kommt. Der Abrieb kann das gesamte System blockieren und ein Stillstand der Anwendung wird so, ohne entsprechende Wartung, schnell herbeigeführt. Die schmier- und wartungsfreien drylin Gewindesysteme sind die perfekte Alternative zu herkömmlichen Gewindetrieben aus Metall.
Mit unseren drylin Gewindemuttern aus iglidur Hochleistungspolymeren benötigen Sie keinen einzigen Tropfen Schmiermittel. Durch den Selbstschmiereffekt werden Wartungen auf ein Minimum reduziert. Partikel wie Staub und Fasern können durch den Trockenlauf wesentlich schlechter anhaften. Das führt in schmutzigen Umgebungen zu einer deutlichen Lebensdauererhöhung im Vergleich zu konventionellen, geschmierten Lösungen.
Kugelumlaufgewindemutter mit Flansch vs. drylin Trapezgewindemutter mit Flansch (Identische Maße)
Sobald metallische Kugelgewindemuttern in feuchter Umgebung eingesetzt werden, fangen sie nach kurzer Zeit an zu korrodieren. Der Rost behindert den Leichtlauf und die Gewindetriebe müssen regelmäßig gewartet oder ausgetauscht werden. Das wiederum heißt Zeit- und Kostenaufwand.
Die drylin Gewindetechnik hingegen ist völlig korrosionsfrei. Somit halten die drylin Gewindetriebe auch beim Einsatz in korrosiven Umgebungen stets ihren Leichtlauf und die hohe Lebensdauer bei - und das völlig wartungsfrei. All unsere Kunststoffmuttern sind aus den tribologisch optimierten iglidur Hochleistungspolymeren hergestellt. Die passenden Gewindespindeln werden ausschließlich aus rostfreiem Material gefertigt.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr