Change Language :
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
PMA-Kabelschutzsysteme werden überall dort eingesetzt, wo ein mechanischer Schutz von elektrischen Leitungen und Kabeln benötigt wird.Hochflexible Kabelschutzrohre sind speziell geeignet für den zusätzlichen Schutz von Kabelführungen in E-KettenSystemen®. Durch dieKombination von technischem Know-how und strengsten internationalen Sicherheitsrichtlinien erfüllt PMA die weltweiten industriellenMarktbedürfnisse in Anwendungsbereichen wie Maschinenbau, Fahrzeugbau, Faser-Optik, Solaranlagen sowie Anwendungen im Roboterbereichmit hohen Geschwindigkeiten und Millionen von Wechselbiegezyklen.
PMAFLEX beinhaltet verschiedene Rohrtypen für eine Vielzahl von Anwendungen im Kabelschutzbereich. Die PMAFLEX Linie bietet Rohrefür technisch anspruchsvolle Anwendungen mit speziellen Anforderungen. Rohrgrössen sind erhältlich von 4.5 mm bis 125 mm Durchmesserin Ausführungen von sehr leicht bis sehr schwer und biegbar bis hochflexibel. Standardfarben sind schwarz und grau. Viele Rohrtypen sindspeziell geprüft bzw. zugelassen gemäß CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB, etc.
Die Bezeichnung PMAFIX umschreibt ein sehr grosses Sortiment an Anschlussarmaturen mit dem patentierten PMA-Sicherheits-Sperrensystem.Die Anschlussarmaturen sind erhältlich für eine Dichtheit von IP66 und IP68. IP66 Anschlussarmaturen sind mit einer vorinstallierten Universal-Sperre ausgestattet, die eine schnelle Einstoßmontage des Rohrs gewährleistet. IP68 Anschlussarmaturen für erhöhte Anforderungen werdenmit einer speziellen Rohrdichtkappe geliefert.
Höchstflexible, mittelschwere Wellrohre
Temperaturbereich:
-50°C bis +95°C,
kurzzeitig bis 150°C
Flexible, sehr schwere Ausführung
Temperaturbereich:
-40°C bis +105°C,
kurzzeitig bis 150°C
Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel
PMACLIP FHZur zusätzlichen Sicherung der Anschlußarmaturen.
Material:
Typ BMN: Polyamid, schwarz
Typ GMN: Polyamid, grau
Zur vorübergehenden Abdichtung z.B. von Schaltschränken, die für PMAFIX Anschlußarmaturen vorbereitet sind.
Material: Glasfaserverstärktes Polyamid, hellgrau
Sehr flexible, mittelschwere Wellrohre
Temperaturbereich:
-40°C bis +105°C,
kurzzeitig bis 150°C
Teilbarer Schutzschlauch, flexibel
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C,
kurzzeitig bis 130°C
Sehr flexible, mittelschwere Wellrohre CSA
Temperaturbereich:
-50°C bis +105°C,
kurzzeitig bis 150°C
Anschlussarmaturen gerade
PMAFIX VNDAnschlussarmaturen 90° Winkel
PMAFIX VWDAnschlussarmaturen 90° Bogenwinkel
PMAFIX VBDAnschlussarmaturen 45° Winkel
PMAFIX VADAnschlussarmaturen 90° Winkel mit Flansch
PMAFIX VODKunststoff-Energieketten erhöhen die Lebensdauer von Leitungen in bewegten Anwendungen.
Zu den EnergiekettensystemenProtektoren und Hitzeschutzmäntel für den Einsatz am Industrieroboter.
Zu den HitzeschutzmäntelnPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr