Change Language :
Die drylin Antriebstechnik von igus® kommt bereits in unterschiedlichsten Branchen erfolgreich zum Einsatz und sorgt für weniger Maschinenstillstand ohne Einsatz von externen Schmiermitteln. Dort wo konventionelle Antriebssysteme an ihre Grenzen stoßen, sorgt igus® mit seinem drylin® E Produktportfolio für mehr Betriebssicherheit.
Entdecken Sie auf dieser Seite zahlreiche Anwendungen aus der Praxis, in denen unsere Lineareinheiten mit Spindel-, Zahnriemen und Zahnstangenantrieb, sowie unsere Elektromotoren eingesetzt wurden. Von einzelnen Motorenanwendungen, bis hin zu kompletten Antriebssystemen: Wir finden immer die beste Lösung für Ihren individuellen Anwendungsfall.
Die igus® Zahnriemenachsen bieten dank dem Verzicht auf Schmierstoffe eine Lösung, die auch in staubigen Umgebungen zuverlässig funktioniert.
Zur AnwendungFür den Bau der Fassade des „Europe Building“ in Amsterdam kam dieser 3D-Drucker zum Einsatz. Unsere drylin E-Mehrachsportale führen den Druckkopf.
Zur AnwendungEine fertige und komplett schmierfreie Komplettlösung aus Leitungsführung, Lineartechnik und Antrieb wurde in diesem 3D-Drucker der EVO tech GmbH verbaut.
Zur AnwendungDieser Drucker stellt zeitnah dreidimensionale Kunststoffteile her. Modulare Systeme wie drylin-Lager ermöglichen die einfache Montage durch den Endkunden.
Zur AnwendungPräziser und zuverlässiger Reinraum 3D Drucker für die Verarbeitung von Thermoplasten. Hier arbeiten zahlreiche drylin® Produkte zusammen.
Zur AnwendungDer xBot ist ein 3D-Drucker, der wesentliche Teile seiner selbst herstellen kann. Er druckt nach dem Prinzip des „Fused Deposition Modeling“ (FDM) präzise und schnell.
Zur AnwendungIn der Automobilindustrie komplexe Teile nach der Lackierung automatisch waschen: Diese Aufgabe übernimmt die Karussellwaschanlage des polnischen Herstellers Noyen.
Zur AnwendungSchmier- und wartungsfrei: Ein Spindellineartisch und eine Linearschiene werden in langlebigen Prüfwerkzeugen für Schweißnähte von Munsch eingesetzt.
Zur AnwendungEine innovative Maschine für die Feldentwässerung, die Kunststoff-Drainagefliesen auf der Baustelle manövriert und Kunststoffliesen neben dem Graben- und Pfluggerät abgerollt werden können.
Zur AnwendungIn den Abfüllanlagen gewährleistet ein Spindelhubtisch das einfache Positionieren des 80 kg schweren Abfüllkopfes über dem Gebinde.
Zur AnwendungEine Linearachse verfährt das Glas im Cocktail-Mixer zuverlässig und wartungsfrei. Sie ist für hygieniesensible Aufgaben bestens geeignet.
Zur Anwendungdrylin-Linearlager in diesem Packhilfsmittelgreifer arbeiten ausfallfrei bei Schmutz und Stößen.
Zur AnwendungEin Reinigungsautomat, der wiederverwendbare Becher innerhalb weniger Sekunden mit 140°C heißem Dampf desinfiziert.
Zur AnwendungEine automatisierte Bierzapfanlage für Festivals und Großveranstaltungen. Bier zapfen in wenigen Sekunden.
Zur AnwendungEs werden robuste Bauteile benötigt, die auch unter hohen Temperaturen und eventuellen Verschmutzungen funktionieren.
Zur AnwendungLow-Cost-Automation sorgt für präzise Formatverstellungen in der Verpackungstechnik.
Zur AnwendungSchmierfreie Lineartechnik und Polymer-Rundtischlager kommen in Entkeimungsmaschinen zum Einsatz.
Zur AnwendungBei dieser entwickelten Anlage handelt es sich um einen innovativen Auswurfmechanismus für die Raumfahrt.
Zur AnwendungEin Raketenmodul, welches den Weltraumschrott aus der Erdumlaufbahn einsammelt.
Zur AnwendungPositionieren mit wartungsfreien Spindelhubtischen.
Zur AnwendungFür die notwendige Flexibilität beim Umstellen der unterschiedlichen Formate sorgen Produkte aus dem Linearlager-Baukastenprogramm.
Zur AnwendungAutomatisierte Formatwechsel und Positionieraufgaben werden in den modularen Veprotec-Verpackungsmaschinen mit igus-Linearlagertechnik gelöst.
Zur Anwendungdrylin-Linearlager in diesem Packhilfsmittelgreifer arbeiten ausfallfrei bei Schmutz und Stößen.
Zur AnwendungLow-Cost-Automation sorgt für präzise Formatverstellungen in der Verpackungstechnik
Zur AnwendungBei der Auslegung von Faltschachtel-klebemaschinen setzt Bernhardt Maschinenbau auf schmier- und wartungsfreie Lineargleitlager.
Zur AnwendungSchmierfreie Lineartechnik und Polymer-Rundtischlager kommen in Entkeimungsmaschinen zum Einsatz.
Zur AnwendungAm Beispiel eines Herstellers von Produktionsmaschinen für Bürsten werden die Einsatzstellen und Eigenschaften von iglidur und drylin Lagerprodukten aufgezeigt.
Zur AnwendungEinbaufertige drylin-Linearachsen ermöglichen problemlose Abstandsverstellungen bei Jungheinrich-Staplern – vom Lenkrad bis zur Gabel.
Zur AnwendungDer Automatisierungsexperte Magazino setzt in seinem Pick-by-robot System auf unsere Linearachsen, Gleitlager und e-ketten.
Zur AnwendungEine autoglide Energiekette versorgt einen Transportsystem mit Strom. Sie arbeitet ohne Führungsrinne und ohne die Flurförderzeuge zu blockieren.
Zur Anwendungdrylin-Linearlager in medizinischen Geräten: Präzises Anpressen von elektrophoretischen Glasplatten in DNA-Pointer System
Zur AnwendungDiese medizintechnische Anwendung kombiniert Förderband mit hochauflösenden Kameras, um Produkte kontrollieren zu können.
Zur AnwendungIn den optischen Prüfanlagen von Gefra gewährleisten modulare drylin Linearachsen mit Stellantrieben.die automatisierte Verstellung der Beleuchtungseinheiten.
Zur AnwendungDer "Ideenzug" zeigt neue Konzepte für die Personenbeförderung von morgen auf. Unter anderem einen E-Scooter Lift, der mit wartungsfreien drylin Linearachsen arbeitet.
Zur AnwendungEin wartungsfreier, erschütterungsresistenter und langlebiger motorischer TV-Lift. Dieser wird im Caravan Bau eingesetzt.
Zur AnwendungFür die elektrische Verstellung der Beleuchtungseinheiten verwendet Gefra komplette Linearantriebseinheiten aus dem drylin®-Programm.
Zur AnwendungSchmier- und wartungsfreie drylin Linearachsen mit Motor ermöglichen die optimale Bauraumnutzung beim Flüssigkeitshandling in Abfüllanlage von M2-Automation.
Zur AnwendungFür das Straßenkernbohrgerät zur Entnahme von Proben aus Straßen, sowie Start- und Landebahnen von Flughäfen werden Produkte benötigt, die besonders robust und darüber hinaus leicht und wartungsfrei sind.
Zur AnwendungDer "Ideenzug" zeigt neue Konzepte für die Personenbeförderung von morgen auf. Unter anderem einen E-Scooter Lift, der mit wartungsfreien drylin Linearachsen arbeitet.
Zur AnwendungEine Laserstation zur Markierung von Industrieprodukten.
Zur AnwendungEine mobile Scan-Maschine, mit der sich auch komplexe Platten und Freiformen mit Luftultraschall prüfen lassen.
Zur AnwendungEine Prüfkabine, die sich in wenigen Sekunden in einen Besprechungstisch verwandelt.
Zur AnwendungSchnell, gerade, präzise: So lassen sich die Anforderungen bei der Blechverarbeitung zusammenfassen. Ausgereifte Richttechnik macht all dies möglich.
Zur AnwendungDie Roboter von Remotion arbeiten sowohl unter als auch über der Wasserlinie und führen gefährliche Operationen durch.
Zur AnwendungFür ein autonomes Inspektionsboot werden Bauteile benötigt, die blastbar und wartungsfrei sind. Weiterhin müssen die Produkte den rauen Bedingungen im Hafen standhalten.
Zur AnwendungFür die Testungen in der Hochdruck Wasserkammer werden Produkte benötigt, die schmierfrei sind und hohen Mengen an Spritzwasser standhalten.
Zur AnwendungBei der Auslegung von Faltschachtel-klebemaschinen setzt Bernhardt Maschinenbau auf schmier- und wartungsfreie Lineargleitlager.
Zur AnwendungFür die Flexibilität beim Umstellen der unterschiedlichen Formate sorgen Produkte aus dem Linearlager-Baukastenprogramm.
Zur AnwendungLow-Cost-Automation sorgt für präzise Formatverstellungen in der Verpackungstechnik.
Zur AnwendungSchmierfreie Lineartechnik und Polymer-Rundtischlager kommen in Entkeimungsmaschinen zum Einsatz.
Zur AnwendungAutomatisierte Formatwechsel und Positionieraufgaben werden in den Veprotec-Verpackungsmaschinen mit Linearlagern gelöst.
Zur Anwendungdrylin-Linearlager in diesem Packhilfsmittelgreifer arbeiten ausfallfrei bei Schmutz und Stößen.
Zur AnwendungBis zu 50.000 Behälter pro Stunde mit nur einem Aggregat etikettieren.
Zur AnwendungSchmier- und wartungsfreie Linearachsen mit Motor ermöglichen die optimale Bauraumnutzung beim Flüssigkeitshandling in Abfüllanlage.
Zur Anwendungdiondo hat ein kostengünstiges CT für die Erforschung des Meeresbodens mit drylin Motorkomponenten gebaut.
Zur AnwendungVom Konzept zur Realisierung. Entwicklung eines F&E-Messaufbaus zur Quantifizierung von Wafer-Eigenschaften.
Zur AnwendungPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr