<font size="7">PH1280 Tile Stinger</font><br>Felddrainage-Maschine</font>

PH1280 Tile Stinger

Felddrainage-Maschine

  • Was wurde benötigt: Eine innovative Maschine für die Feldentwässerung, die Kunststoff-Drainagefliesen auf der Baustelle manövriert und Kunststoffliesen neben dem Graben- und Pfluggerät abgerollt werden können
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, Standhaltung von heißen, feuchten und eisigen aber auch sehr schmutzigen Umgebungsbedingungen, lange Lebensdauer, geeignet für unterschiedlichste Temperaturbereiche
  • Eingesetze Produkte: dryspin® Steilgewindespindeln aus Edelstahl, dryspin® Steilgewindemutter, drylin® E DC-Motor und Motorkupplung
  • Erfolg für den Kunden: Der PH1280 ist ein Gerät, das an einer 3-Punkt-Kupplung montiert ist und große Rollen von Kunststoff-Drainageplatten auf der Baustelle bewegen, sowie die Kunststoffplatten neben den Graben- und Pflugmaschinen ausrollen kann. Dieses Gerät besteht aus einem runden Drehtisch mit einer Mittelsäule und einem oberen Führungsstangenrahmen. Hypro hat einen zusammenklappbaren oberen Führungsschienenrahmen entwickelt, der in die Mittelsäule eingezogen werden kann. Dieser klappbare Rahmen verwendet eine igus Hochgeschwindigkeits-Gewindespindel und eine Mutter, um diese innovative, zeitsparende Lösung zu erreichen.
Knorr

Problem

Lösung

Felddrainage
Felddrainage
Felddrainage
Felddrainage

Eingesetzte Produkte

dryspin® Steilgewindespindel

dryspin® Steilgewindemuttern

drylin® E DC-Motoren

drylin® E Motorkupplung

Online bestellen:

Gewindetrieb konfigurieren:

Technik verbessern & Kosten senken:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung