Change Language :
Klicken Sie auf die gewünschte Kategorie und erhalten Sie alle Produkte in der Kurzübersicht.

SHT Standard Serie
Unser Standard Lineartisch in verschiedenen Baugrößen und mit verschiedenen Werkstoffen

SHT Edelstahl
Robuste, chemikalienbeständige Edelstahl Serie. Auch als FDA-konforme Variante.

SHT-HTX - Hochtemperatur
Linearmodul mit Wellen und Spindel aus Edelstahl für hohe Temperaturen bis 180 °C.

SHT-FF - Fast Forward
Linearmodule mit Schnellverschluss-Mechanismus. Für präzises und schnelles Verstellen.

SHTC - Heavy Duty
Stabile Linearachsen für große Lasten bis 25.000 N. Auch für Mehrschlitten-Systeme geeignet.

SHT-PL "preload"
Linearachsen mit vorgespannter Trapezgewindemutter. adialspiel manuell und stufenlos einstellbar.

SHTC - Flexibel
Flexible Linearachsen mit einstellbarem Lagerspiel. Ideal geeignet für 2 Schlitten.

SHTS - Schnell
High-Speed Linearachse mit verschiedenen Steilgewindespindeln. Wartungsfreier Trockenlauf

SHT-BB - Kugelgelagert
Linearachse mit kugelgelagerter Spindel für höhere Drehzahlen und höhere Präzision. Wenig Axialspiel.

SHTC - Hygienic Design
Leicht spülbares Linearmodul für höchste Hygieneanforderugnen. Aus Kunststoff und VA-Edelstahl.

SHTP - Econ
Linearachse mit geringem Gewicht & Preis. Solide und korrosionsbeständige Kunststoffausführung.

SLW - Econ
Leichte und günstige Linearmodule durch Traversen und Schlitten im Spritzguss.

SLW - Standard Serie
Spindel Linearmodul mit flachem Aufbau in verschiedenen Baugrößen und Ausführungen.

SLWC - kurzer Schlitten
Kompaktes Linearmodul, ideal geeignet für für Mehrschlittenaufbauten.

SLW-1040 - Spindelunterstützung
Zur Realisierung von Hüben über 750 mm. Ruhiger Lauf der Spindel.

SLW-ES - Edelstahlversion
Korrosionsbeständige Linearachsen. Für Hochtemperatur und FDA-konforme Anwendungen geeignet.

SLWT - mit Doppelspindel
Linearmodul mit einzeln verstellbaren Schlitten. Flexible two in one Lösung.

SLWM - Mit Mess-System
Linearmodul mit digitalem Mess-System. Sensor ist platzsparend im Schlitten eingebaut.

SLW-PT - geschützte Spindel
Integrierte Profilschiene als Schutz für die Spindel innerhalb der Achse.

SLWE-BB - Kugelgelagert
Linearmodul mit kugelgelagerter Spindel. Reduzierte Antriebsleistung notwendig.

SLWE-PL - Spielfrei
Spielfreien Linearmodul mit hoher Verwindungssteifigkeit. Komplett unterstützt.

SLWS - mit Steilgewinde
Flache, kompakte Linearachse in der Steigung 8 x 15 mm. Hohe Verwindungssteifigkeit

SLW-0620 - Kompakt
Besonders platzsparendes Linearmodul. Effizient und laufruhig durch dryspin Steilgewinde.

SLWC-0620 -Miniatur Linearmodul
Basierend auf drylin W-Doppelschienen WS-06-20, Hublänge bis 250 mm

SLWC-1030 Kompaktes Linearmodul
Einbaufertiges System mit Spindellagerung im Motor, max. Hublänge: 400 mm

SAW - Standard Serie
Hohe, robouste Bauform in 4 Baugrößen. Für manuelle oder motorische Positionierung.

SAWC - direkter Antrieb
Linearachse mit kurzer Bauform durch direkten Antrieb. Spart Bauraum.

SAWP - Leicht
Dynamische Lineareinheit mit leichtem Carbon-Profil. Robuste Konstuktion.

SAW-1040 - anschlussfertig
Gewindespindel mit Kugellager. Einbaufertig lieferbar.

SET - Easytube
Verdrehsichere Einrohr-Achse. Korrosionsbeständig mit Edelstahlspindel.

SET - mit Flansch
SET easytube als Flanschversion zur axialen Anbindung. Flansch aus robustem Kunststoff

SETB - Aluminumflansch
Einseitig vorgespanntes Linearmodul. Für horizontale und vertikale Verstellungen,

SETM - mit Skalierung
Einrohrführung mit einglasierter, spülfester Glasierung. Stufenlos klemmbar.

SETC - Leicht
Besonders leichte Ausführung der Einrohrführung. Auch als Flanschversion lieferbar.

SLN - Econ
Günstiges Miniatur Linearmodul basierend auf drylin N Flachführung. Für kleinste Bauräume.

SLNV - Miniatur
Hohe Präzision. Basierend auf der vorgespannten drylin® NSV Prismenführung.

SLT - Flach
Flaches Design durch seitliche Spindelanordnung. Basierend auf drylin T Miniaturführung.

ZLW-0630
Baugröße 6: Für leichte Verstell- und Positionieraufgaben bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

ZLW-1080
Baugröße 10: Stabile Linearachse mit breiter aber flacher Bauhöhe von nur 45 mm.

ZLW-1040
Baugröße 10: Ideale Lösung für viele Positionieraufgaben. Einbauhöhe von 45 mm.

ZLW-1660
Baugröße 16: Linearmodul mit Riemenantrieb und Gewindespindel mit Kugellager.

ZLW-0630-OD
Baugröße 6: Zahnriemenachse für schnelles und gegenläufiges Positionieren.

ZLW-1040-OD
Baugröße 10: Zahnriemenachse für schnelles gegenläufiges Positionieren.

ZLW-1660-OD
Baugröße 16: Gegenläufige Zahnriemenachse mit einem maximalen Hubweg von 3.000 m.

ZLW - Unterwasser / Tiefkühl
Für Tiefkühltemperaturen, Spritzwasserkontakt oder Unterwassereinsatz.

ZLW - EX-Bereich
Für hochsensible Umfelder wie explosionsfähige Atmosphären. Erfüllt alle EX-Anforderungen.

ZLW - Carbon (100% Metallfrei)
Das Linearmodul ist durch seinen Bau aus Carbon besodners leicht und Metallfrei.

ZLW - Econ
Günstige Zahnriemenachse für schnelles Posiotionieren leichter Lasten.

ZLW - Standard
Baugröße 10 & 20: Zahnriemenachse mit hoher Dynamik und hoher Lastaufnahme.

ZLW - Tandem
Baugröße 10 & 20: Tandem Zahnriemenachse mit zwei separat ansteuerbaren Schlitten.

ZLW - Edelstahl
Baugröße 10: Achse komplett aus Edelstahl lieferbar und korrosionsbeständig.

ZLW - Hygienic Design
Der Zahnriemen sowie alle Lagerstellen sind aus FDA konformen Materialien gefertigt.

DLE-SA - mit Motor
Elektrische Linearachsen und Linearantriebe mit Motor, konfektioniert ab Lager.

ZLN - Flach
Flache und leichte Bauweise. Basierend auf der drylin N Linearführung.

ZAW - Auslegerachse
Antriebseinheit fest montiert, nur Profil und Last werden bewegt. Hohe Beschleunigung.
ZAW Auslegerachse kaufen
GRQ - Pick & Place
Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsfreies Vierkant-Hohlprofil. Lasten bis 500 g.

GRW - Z-Achse
Dynamische und kompakte Z-Achse. Direkte Kraftübertragung über Zahnstange.

GRR - Leichtbau Z-Achse
Leichte Z-Achse (1,45 kg) für Hübe bis zu 500 mm. Besteht aus Aluminium und Kunststoff

EGW – Endless Gear
Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar. Für Anwendungen > 2.000 mm.

SHT - Kreuztisch
Mit Rundwellen. Als Standard- und Preload-Version lieferbar. Verstellung über Trapezgewinde

SLW - Kreuztisch
Profilschiene drylin W, aus Aluminium, hart anodisiert. Optional als vorgespannte Version.

SLW- Edelstahl-Kreuztisch
Aufbau komplett aus Edelstahlmaterialien VA und V4A. Flach und kompakt.

Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Linearantriebe mit Spindel-, Zahnriemen oder Zahnstangenantrieb, die Sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können. Auch Motoren, Motorsteuerungen und weiteres Zubehör für Ihre Linearantriebe können direkt mit bestellt werden.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)