Change Language :
Viele Zustellbewegungen erfordern kostengünstige Linearachsen, die sich auf die reine Verstellaufgabe konzentrieren. Für schnelles Positionieren leichter Lasten wurde hierfür die neue econ Serie mit Zahnriemen entwickelt. Durch die kompakte Bauform und einem geringem Eigengewicht durch Verwendung von Aluminium und Kunststoff ist die ZLW econ die perfekte Alternative zum Eigenbau.
Leiser Lauf und flacher Aufbau
Komplett schmierfrei
Zahnriemen mit Federvorspannung
Verwindungssteifes eloxiertes Alumiumprofil
Variable Hublängen (bis 500 mm max.)
Lasten bis 20 N
Typische Anwendungsbereiche: Sensor, Kamera, Ladeneinrichtungen, ...
Festlegen der Position der Antriebswelle
(rechts oder links), in Blickrichtung x!
1 = Antriebswelle links
2 = Antriebswelle rechts
x = Blickrichtung
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr