Linearachsen mit Zahnriemenantrieb

Zahnriemenachsen Überblick

Unsere Zahnriemenachsen auf einen Blick

Kompakte Bauform

Zahnriemenachse mit kompakter Bauform
  • Übernimmt viele Positionieraufgaben
  • Motoranschluss möglich
  • Flache Bauhöhen

Gegenläufiges Positionieren

Gegenläufiges Positionieren mit Linearachsen von igus
  • Schnelle Rechts/Links-Verstellung
  • Kompakt durch flache drylin W-Doppelschiene
  • Mit Winkelflansch

Branchenspezifische Serie

Branchenspezifische Zahnriemenachsen von igus
  • Für Anwendungen bis -30° C (LT)
  • Für den Unterwassereinsatz (UW)
  • Für Spritzwasser Kontakt (SW)

Offenes Baukastensystem

Baukastenachsen mit Riemenantrieb
  • Variable Wellenabstände von 120/160/200 mm
  • Geringes Gewicht mit Aluminiumasuführung
  • Korrosionsbeständige Edelstahlvariante

Auslegerachse

Auslegerachse mit Zahnriemenantrieb
  • Fest montierte Antriebseinheit
  • max. axiale Last: 50 N
  • Leichtgewichtig

Zahnriemenachse mit Motor

Elektrische Zahnriemenachse
  • Definierte Hublängen (300/500/1000 mm)
  • Wartungsfreier Betrieb ohne externe Schmierung
  • Schnelle Montage

Flache Linearachse ZLN-40

Baukastenachsen mit Riemenantrieb
  • Flache Bauform mit 27 mm Höhe
  • Vertikale Last von 30 N
  • Mit NEMA-Schrittmotoren und EC-/BLDC-Gleichstrommotoren

Tandem-Zahnriemenachse ZLWT

drylin® Tandem-Zahnriemenachse
  • Kompakte Tandem-Zahnriemenachse mit zwei Zahnriemen in einer Einheit
  • Anschlussfertig lieferbar mit Motor & Steuerung
  • Mit drylin® W-Austauschlager

Econ Zahnriemenachse

Econ Zahnriemenachse
  • Leiser Lauf und flacher Aufbau
  • Zahnriemen mit Federvorspannung
  • Verwindungssteifes eloxiertes Alumiumprofil
  • Lasten bis 20 N

Vorteile von Zahnriemenachsen

100% schmierfrei

Leiser Lauf

Flacher Aufbau

Unterwassereinsatz

Besonders für Dauerbetrieb

Kosteneffektiv

Aufbau einer Zahnriemenachse

Zahnriemenachse von igus im Querschnitt
DDX

Antriebstechnik Konfigurator

Individuelle Zahnriemenachsen nach Ihren Wünschen

  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung*

Anwendungsbeispiele mit Zahnriemenachsen

Antriebstechnik Anwendungsbeispiel Remotion

Offshore-Roboter - Inspektion, Reinigung & Reparatur

Antriebstechnik Anwendungsbeispiel

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

Antriebstechnik in einer Kommissionierstation

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

AWB

Weitere Anwendungsbeispiele

Kostenloses Muster & Whitepaper

Miniatur Spindelmuster

Muster

Whitepaper Download

Whitepaper Antriebstechnik

Weitere Informationen zu Zahnriemenachsen

Gehäuselager

Gibt es eine Möglichkeit der einfachen und schnellen Wartung?

  • Direkte und clevere Wartung auf der Schiene
  • Verschleißfestes Gleitelement aus iglidur J200
Technische Daten

Welche technischen Daten haben die Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb?

Elektromotor für Zahnriemenachse

Welche Motoren kann ich an die Zahnriemenachsen anschließen?

Antriebsmoment und Belastung

Antriebsmoment und Belastung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Hornung
Michael Hornung

Produktmanager drylin Antriebstechnik

+49 2203 9649 0E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung