Change Language :
Bei Anwendungen mit besonders rauer und aggressiver Umwelt sind widerstandsfähige Komponenten gefragt. Mit der branchenspezifischen Serie stellen Anwendungen mit Spritzwasserkontakt, Unterwassereinsatz oder auch Gefriertemperaturen kein Problem dar. Zudem bietet igus Linearachsen mit Riemenantrieb für explosionsfähige Atmosphären sowie komplett metallfreie Lösungen an, die im Bereich der Automation sowie Hochfrequenz- und Röntgensysteme gefragt sind.
Für Einsätze bis zu -30 °C werden die Antriebs- und Umlenktraversen mit Kältekugellagern ausgestattet. Der Antrieb wird durch einen tieftemperaturgeeigneten Zahnriemen realisiert.
Die Version SW eignet sich für Anwendungen mit Spritzwasserkontakt. Sie ist korrosionsbeständig durch PU-Zahnriemen mit Edelstahlzugträger und Edelstahlkugellagern sowie Traversengehäusen aus anodisiertem Aluminium.
Für den Unterwasseinsatz kommt der Typ UW in Frage. Die Linearschlitten und Antriebs- und Umlenktraversen bestehen aus anodisiertem Aluminium. Zudem kommen xiros Kunststoff-Kugellager zum Einsatz. Als Antrieb dient ein flexibler Zahnriemen aus Aramid-Zugträgern.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr