Change Language :
Version LT für Tiefkühlanwendungen bis -30°C
Version UW für den Unterwassereinsatz
Die bewährten drylin®-Zahnriemenachsen sind für das schnelle Positionieren kleiner Lasten entwickelt worden. Neben der geringen Eigenmasse von Führung und Schlitten, die zu einer geringen Massenträgheit führen, sind die zahnriemenbetriebenen Lineareinheiten korrosionsbeständig, leicht und kompakt.
* längere Hublängen auf Anfrage
Technische Daten | ZLW-1040-LT für Tiefkühlanwendungen | ZLW-1040-UW für Unterwassereinsatz |
---|---|---|
Gewicht ohne Hub [kg] | 1 | 1 |
Gewicht 100 mm Hub [kg] | 0,14 | 0,14 |
Max. Hublänge* [mm] | 2000 | 1000 |
Übersetzung [mm/U] | 70 | 70 |
Verzahnung | AT 5 | AT 5 |
Zahnriemenmaterial | TPUKF2 | PU mit Edelstahl-Zugträgern |
Zahnriemenbreite [mm] | 16 | 16 |
Zahnriemenspannung [N] | 200 | 50 |
max. Radialbelastung [N] | 300 | 100 |
Umlenklager | Kältekugellager | xiros® Kugellager |
max. Geschwindigkeit [m/s] | 5 | 1 |
max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabhängig [mm] | ± 0,2 | ± 0,5 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr