Change Language :
Elektrische Linearachsen sind motorisch betriebene Linearantriebe welche in Pick & Place-Anwendungen oder Sensorverstellungen zum Einsatz kommen.Die drylin® E Zahnriemen- oder Spindelachsen basieren auf bewährter Tribotechnik, d.h. alle Systeme basieren auf gleitenden selbstschmierenden Lineareinheiten, somit ist ein lebenslanger Betrieb ohne externe Schmierung möglich.Die Linearantriebe sind in 3 Baugrößen.
Bestellnummer | Baugröße | Schlittenlänge | Hublänge | Motortyp | max. stat. Tragfähigkeit axial [N] | max. stat. Tragfähigkeit radial [N] |
---|---|---|---|---|---|---|
DLE-SA-0001 | ZLW-0630 Basic | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 |
DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Basic | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 |
DLE-SA-0003 | ZLW-1080 Standard | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 |
DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1,5 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 |
DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 |
DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr