Whitepaper für die Batteriefertigung

Komponenten für die Batteriefertigung

Next level battery manufacturing – Partikelfrei. Schmierfrei. IPA-geprüft

igus Produkte für die Batteriefertigung

Innovative Produkte für die Batteriefertigung

Zertifizierte Kabelführungssysteme

Zertifizierte Kabelführungssysteme für den Trockenreinraum
  • Zertifizierung für den Trockenreinraum
  • ISO-Klasse 3 oder 4
  • Mehr als 15 Millionen Doppelhübe
  • Hohe Reinheit

Drehkranzlager PRT-04-100

Drehkranzlager PRT-04-100 für den Trockenreinraum
  • 60 % leichter und 50 % mehr Raumersparnis
  • Verschleißfest und wartungsfrei
  • Partikelemissions-Test im Fraunhofer IAF-konformen Reinraum-Labor

xiros Tragrolle

Kugellager xiros
  • Extrem chemikalienbeständig
  • Einbaufertiges System erspart teure Eigenfertigung
  • Leicht, zuverlässig und langlebig

iglidur Gleitlager

Gleitlager iglidur
  • Chemikalien- und medienbeständig
  • Hohe Lebensdauer und geringste Reibwerte
  • PTFE-freie und auf schädliche PFAS getestete Materialien

igubal Flanschlager

igubal Flanschlager
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Hohe Lebensdauer, geringe Reibwerte
  • 80 % leichter als Stahllager

iglidur Halbzeuge

Halbzeuge iglidur
  • Selbstschmierend und sehr niedrige Reibwerte
  • Extreme Verschleißfestigkeit
  • Nach DIN EN 15860 produziert
  • Fertigung individueller Dreh- und Frästeile

drylin T Führungswagen TW-42

drylin Linearführungen
  • PTFE-frei
  • Gleitelemente aus iglidur JPF
  • 100 % Verzicht auf externe Schmierung
  • Schneller Umstieg durch Abmessungsgleichheit

drylin ZLW-Zahnriemenachse

drylin ZLW
  • Schmier- und wartungsfreier Betrieb
  • Für präzise Positionier- und Verstellaufgaben
  • Lange Lebensdauer

drylin SLW-Zahnriemenachse

drylin SLW
  • Schmierfreie Linearmodule mit Spindelantrieb
  • Konstruiert für eine minimale Partikelemission
  • Zertifiziert nach ISO-Klasse 4

Portalroboter

Portale
  • Pick-and-Place-Aufgaben automatisieren
  • Präzise und wiederholbare Abläufe mit konstanter Qualität
  • Höhere Arbeitsplatzsicherheit durch Übernahme unergonomischer Aufgaben

ReBeL Cobot

rebel
  • Präzise Bewegungen für eine genaue Positionierung
  • Kompaktes Design für mobile Anwendungen und einfache Integration in bestehende Arbeitsabläufe

Handling von Batteriezellen


Zertifizierte Produkte für den Trockenreinraum

Was ist ein Trockenreinraum?

Warum ist Trockenreinraum wichtig?

  • Höhere Produktqualität: Reduzierte Kontamination führt zu einer höheren Qualität und Zuverlässigkeit der Batteriezellen
  • Längere Lebensdauer: Minimierung von chemischen Reaktion verlängert die Lebensdauer der Batterien
  • Sichere Arbeitsumgebung: Strenge Kontrolle über gefährliche Materialien erhöht die Sicherheit für das Personal

Kabelführungssysteme

Flachbandkabel e-skin flat

Flachbandkabel e-skin flat
  • Über 15 Millionen Doppelhübe
  • Bestmögliche Zertifizierung der ISO-Klasse 4
  • Kein sichtbarer Verschleiß, abriebfest

ESD-Roboter-Energieführung

Roboter-Energieführung mit ESD-Schutz
  • ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
  • Zertifizierung der ISO-Klasse 4-5

Energiekettenserie C6

Energiekettenserie C6
  • Für Anwendungen der ISO-Klasse 4
  • Hohe Laufruhe und Stabilität durch robustes Anschlagsystem

Energieketten für hohe Dynamik

E6-Energiekette
  • Extrem leiser, vibrationsarmer Lauf
  • ISO-Klasse 4

Zweiteilige Wellrohre

Zweiteilige Wellrohre e-skin
  • Kompakt und einfach zu öffnen
  • ISO-Klasse 4

Zweiteilige Wellrohre, ESD

Wellrohre e-skin soft ESD
  • Aus ableitfähigem Material
  • Reinraumhäfig mit ESD-Schutz

Flachbandkabel e-skin flat, ESD

Flachbandkabel e-skin flat esd
  • Aus ableitfähigem Material
  • Reinraumfähig mit ESD-Schutz

SCARA Energieführung, ESD-Schutz

Clean SCARA ESD
  • Aus ableitfähigem Material
  • ESD-Schutz für Reinraum ISO 1
  • Hohe Laufleistung

3D-Energiekette ESD mit Federstab

TRC ESD mit Federstab
  • Geschlossene Bauform
  • Federstab erzeugt gleichbleibende Vorspannung
  • Kein Verhaken und reduziertes Schleudern

TPE-Energie- und Signalleitungen

Geprüfte Qualität für Trockenreinräume

Kabelführungssysteme

  • Trockenreinraum: ISO-Klasse 4

chainflex Leitungen

  • Trockenreinraum: ISO-Klasse 4 - 5

Drehkranzlager PRT

  • Trockenreinraum: ISO-Klasse 7

Fraunhofer IPA Zertifizierungen für den Trockenreinraum

Drehkranzlager für den Reinraum
Tabelle 1: Trockenreinraum STANDARDv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (IPA-Bericht 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + Federstab (IPA-Bericht 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
Tabelle 2: Trockenreinraum PRE-AGINGv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (IPA-Bericht 2411-1575)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (IPA-Bericht 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
Tabelle 3: Trockenreinraum AGING BEHAVIORZeit / Doppelhübe
Zeit: nach Einlaufphase | Doppelhübe: 0Zeit: nach 2 Monaten | Doppelhübe 3,2 Mio.Zeit: nach 4 Monaten | Doppelhübe: 5,1 Mio.Zeit: nach 6 Monaten | Doppelhübe: 7,5 Mio.Zeit: nach 8 Monaten | Doppelhübe: 10 Mio.Zeit: nach 10 Monaten | Doppelhübe: 15 Mio.
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Produktbroschüre und weitere Informationen

Reinraum-Broschüre

Reinraum-Produktbroschüre

igus Corner

XXL-Musterbox

ESD-Produkte

Informationen zu ESD

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Bastian Lenz
Bastian Lenz

Key Account Manager Mikroelektronik

+49 172 3969697E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung