Change Language :
Abriebfestigkeit ist der entscheidende Parameter bei Energieketten-Anwendungen im Reinraum. Die Energiekette der Serie C6 setzt hier Maßstäbe. Der Abrieb ist kaum messbar. Besser geht es kaum: Auch bei hoher Beanspruchung lässt sich bei der neuen Reinraum-Energiekette C6 kein Abrieb messen. Weitere Vorteile sind ein extrem leiser Lauf und eine einfache Montage.
Typische Anwendungsbereiche: Elektrofertigung, Halbleiterindustrie, FPD Produktion, Mikroelektronik, Panel-Roboter, Verpackung, Plotter, Medizintechnik
*Gemessen und gemittelt an 5 unterschiedlichen Reibpartnern:
Art.-Nr. | Innenhöhe | Außenhöhe | Innenbreite | Außenbreite | Biegeradius | Teilung |
---|---|---|---|---|---|---|
C6.29.100.075.17 | 29 mm | 35 mm | 100 mm | 116 mm | 075 mm | 22 mm |
C6.53.172J.075.3 | 53 mm | 67 mm | 172 mm | 199 mm | 075 mm | 30 mm |
Mit dem neuen Kettenöffner wird die C6 als Allrounder für höchste Reinraum-Anforderungen noch flexibler. Sichere Führung bei deutlich reduziertem Kraft- und Zeitaufwand, gleichzeitig wird auch die Gefahr einer Beschädigung der Öffnungsstege minimiert. Die Serie C6 ist in drei Innenhöhen (29, 38 und 53 mm) verfügbar.
Kostenloses Whitepaper:
In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Energieführung im Reinraum:
⬤⬤⬤⬤⬤ bestens geeignet | ⬤ eher weniger | Ja | X Nein
Wellrohr e-skin SK | Wellrohr e-skin SKS | Wellrohr e-skin SKY | e-skin flat & CFCLEAN | Energiekette E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
Class 1 nach EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularität/Baukastenprinzip | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Komponenten einzeln austauschbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Schnelle Lieferung | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Einfache Wartung | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Ab Lager lieferbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Individuell zu verkürzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Individuell zu verbreitern | X | X | X | ✔ | ✔ |
Hohe Produktivitätsrate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Keine Mindestabnahmemengen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preisgünstig | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Freitragende Eignung | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Für hohe Dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Platzsparend | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Zusatzlast | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
36 Monate Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ressourcenschonend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produkte auch einzeln erhältlich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geräusch- und vibrationsarm | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Online Lebensdauerberechnung | X | X | X | X | ✔ |
Online Innenaufteilungskonfigurator | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Geeignet für Branchen | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Bonding Dispenser Halbleiterindustrie FPD Produktion Medizintechnik Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung Plotter Medizintechnik |
Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Energieketten-Standardprogramm
Shop mit über 100.000 Produkte.
Energieketten-Konfigurator
In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.
Einsparpotenzial
Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.
Recycling-Programm
Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr