Linearmodule drylin® SHTC Heavy Duty

shtc
  • Für große Lasten bis 25.000 N
  • Maximale Hublänge bis 1.500 mm
  • Selbsthemmende Trapezgewinde
  • 2 Baugrößen

Die Baugrößen der SHTC Heavy Duty Serie

Linearmodul drylin SHTC-40
  • Schlittenlänge: 70 mm
  • Max. Hublänge: 1500 mm
  • Wellen ø: 40 mm
  • Für Lasten bis 16.000 N
Linearmodul drylin SHTC-50
  • Schlittenlänge: 80 mm
  • Max. Hublänge: 1500 mm
  • Wellen ø: 50 mm
  • Für Lasten bis 25.000 N

Individuelles SHTC Linearmodul online konfigurieren

Linearmodul online konfigurieren
  • Mit wenigen Klicks das richtige Linearmodul finden und bestellen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • Optionales Zubehör wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen
selbsthemmung

Mit Selbsthemmung

Icon_high loads

Hohe Lasten

mehrere-schlitten-sht-slide

Mit mehreren Schlitten

Weitere Produkte und Varianten

Edelstahl Linearmodul drylin SHT
  • Chemikalienbeständig
  • Extrem robust und korrosionsbeständig
  • FDA-konforme Variante lieferbar
Kreuztisch drylin SHT von igus
  • Hohe Präzision
  • 100 % schmiermittelfrei
  • genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
igus Schrittmotor
  • Passende NEMA Schrittmotoren
  • Weiteres Zubehör (Initiatoren, Motorleitungen)
  • Fertig montiert

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

igus Linearmodule Shop
  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung